Túláramvédelem

SIPROTEC easy 7SJ45 típusú autonóm tápellátású digitális túláramvédelem

A SIPROTEC easy 7SJ45 típusú digitális túláramvédelmi készülék egyoldali betáplálású elosztóhálózatokban vezetékvédelemként és transzformátor-tartalékvédelemként alkalmazható, az IEC és ANSI szerinti függő és független karakterisztikájú túláramvédelmi funkciókat nyújtja. A védelmi készülék táplálását a terhelő-, illetve a zárlati áram végzi szabványos áramváltón keresztül.

A védelmi funkciók beállítása integrált DIP-kapcsolókkal történik, így a készülékeket igen kis időráfordítással lehet üzembe helyezni.

SIPROTEC easy 7SJ46 típusú digitális túláramvédelem

A SIPROTEC easy 7SJ46 típusú digitális túláramvédelmi készülék egyoldali betáplálású elosztóhálózatokban vezetékvédelemként és transzformátor-tartalékvédelemként alkalmazható, az IEC és ANSI szerinti függő és független karakterisztikájú túláramvédelmi funkciókat nyújtja. Rugalmasan alkalmazható, mivel széles tartományú tápegységének méretezése az összes szokványos váltakozóáramú (AC) és egyenáramú (DC) segédfeszültségről való táplálásra alkalmassá teszi. A védelmek ébredését fázis-szelektíven LED-ek jelzik ki.

A védelmi funkciók beállítása integrált DIP-kapcsolókkal történik, így a készülékeket igen kis időráfordítással lehet üzembe helyezni.

SIPROTEC4 7SJ600 digitális túláram-, motor- és túlterhelés-védelem

A 7SJ600 egy digitális túláramvédelem, mely elsődlegesen sugaras kialakítású elosztóhálózatokhoz és motorvédelemként használható, de alkalmazható vonali leágazásban, illetve transzformátorok és generátorok differenciálvédelmének tartalékvédelmi céljára is. A 7SJ600 a független és függő késleltetésű túláramvédelmi funkciók mellett biztosított túlterhelés-védelemmel és negatív sorrendű védelemmel nagyon széleskörűen alkalmazható védelmi egységet képez. Ilyen módon a motor jellegű berendezések védhetők az aszimmetrikus terhelések és túlterhelések ellen. Biztonsággal érzékelhetők mind a fáziskimaradások, mind az aszimmetrikus zárlatok árama, mely lehet kisebb, mint a megengedhető legnagyobb terhelőáram.

HSIPROTEC4 7SJ600 digitális túláram-, motor- és túlterhelés-védelem

A 7SJ600 egy digitális túláramvédelem, mely elsődlegesen sugaras kialakítású elosztóhálózatokhoz és motorvédelemként használható, de alkalmazható vonali leágazásban, illetve transzformátorok és generátorok differenciálvédelmének tartalékvédelmi céljára is. A 7SJ600 a független és függő késleltetésű túláramvédelmi funkciók mellett biztosított túlterhelés-védelemmel és negatív sorrendű védelemmel nagyon széleskörűen alkalmazható védelmi egységet képez. Ilyen módon a motor jellegű berendezések védhetők az aszimmetrikus terhelések és túlterhelések ellen. Biztonsággal érzékelhetők mind a fáziskimaradások, mind az aszimmetrikus zárlatok árama, mely lehet kisebb, mint a megengedhető legnagyobb terhelőáram.

SIPROTEC4 7SJ602 digitális túláramvédelem

A 7SJ602 egy digitális túláramvédelem, mely elsődlegesen sugaras kialakítású elosztóhálózatokhoz és motorvédelemként használható, de alkalmazható leágazási védelem, transzformátor- és generátor-differenciálvédelem tartalékvédelmeként is.

A 7SJ602 a független és függő késleltetésű túláramvédelmi funkciók mellett biztosított túlterhelés-védelemmel és negatív sorrendű védelemmel nagyon széleskörűen alkalmazható védelmi egységet képez. Ilyen módon a motor jellegű berendezések védhetők az aszimmetrikus terhelések és túlterhelések ellen. Biztonsággal érzékelhetők mind a fáziskimaradások, mind az aszimmetrikus zárlatok árama, mely lehet kisebb, mint a megengedhető legnagyobb terhelőáram.

A beépített vezérlő funkciók a homloklapi kezelő felületen (HMI), DIGSI vagy SCADA kapcsolaton keresztül lehetővé teszik a megszakítók vagy szakaszolók (villamosan működtethető/motoros hajtású) egyszerű vezérlését.

A 7SJ602 védelmi készülék rendszer csatlakozó felületén keresztül az irányítástechnikai rendszerrel IEC60870-5-103, Profibus DP vagy MODBUS protokollal képes kommunikálni.

SIPROTEC4 7SJ61 multifunkciós védelem

A 7SJ61 típusú túláram- és motorvédelem alkalmas kapcsolókészülékek egyszerű, a védelem előlapjáról történő helyi vezérlésére, automatika funkciókkal kibővítve. Széleskörű kommunikációs lehetőséggel rendelkezik, védelmi és irányítástechnikai rendszerbe illeszthető. Maximális kiépítés: 11 digitális bemenet, 6 digitális kimenet és 1 üzemkész jelzés.

SIPROTEC4 7SJ62 multifunkciós védelem

A 7SJ62 irányított és nem irányított túláram-/motor-/feszültség-/frekvenciavédelem alkalmas kapcsoló készülékek egyszerű, a védelem előlapjáról történő helyi vezérlésére, automatika funkciókkal kibővítve. Széleskörű kommunikációs lehetőségekkel rendelkezik, védelmi és irányítástechnikai rendszerbe illeszthető. Maximális kiépítés: 11 digitális bemenet, 6 digitális kimenet, 8 teljesítményrelé és 1 üzemkész jelzés.

SIPROTEC4 7SJ63 multifunkciós védelem

Irányított és nem irányított, túláram-/motor-/feszültség-/frekvenciavédelem, alkalmas a kapcsoló készülékek helyi, a védelem előlapjáról történő vezérlésére, automatika funkciókkal kibővítve. A vezérelhető kapcsolókészülékek számát csak a rendelkezésre álló ki- és bemenetek száma határolja be. A motoros hajtású szakaszolók és földelő szakaszolók közvetlen vezérlése érdekében a védelmi készülék teljesítményrelékkel rendelkezik. A 20 mA-es bemenetek helyettesítik a hagyományos távadókat. Maximális kiépítés: 33 digitális bemenet, 14 digitális kimenet, 2 távadó bemenet, 8 teljesítményrelé és 1 üzemkész jelzés. Nagyméretű, hátsó megvilágítású grafikus kijelzővel rendelkezik.

SIPROTEC4 7SJ64 multifunkciós védelem

A 7SJ64 típusú készülék egyszerűen használható, helyi vezérléssel is ellátott multifunkciós védelem, amely szinkronizáló funkciókat kínál (hagyományos) „szinkron-ellenőrzés” és (a megszakító bekapcsolási önidejét figyelembe vevő) „szinkron/aszinkron kapcsolás” műveletekkel. Támogatja a nem irányított és irányított túláram-/motor-/feszültség-/frekvenciavédelmi és logikai funkciókat. A felhasználó számára nagy szabadságot biztosít az automatika programok megvalósítására. Maximális kiépítés: 33 digitális bemenet, 11 digitális kimenet, 8 teljesítményrelé, 1 üzemkész jelzés, grafikus megjelenítés.

2012.10.06. | Author: Name