Hajtástechnika, általános célú termékek tudásfelmérő teszt 

1. Melyik állítás hamis a Sinamics V20-ra vonatkozóan?

a., Elérhető négy házméretben
b., Kapható egy- és háromfázisú kivitelben

c., Kettő analóg és négy digitális bemenettel rendelkezik
d., Nem tud kommunikálni Modbus protokollon keresztül


2. A Sinamics V20 elérhető egyfázisú, FSA házméretben

a., 2.2 kW-ig
b., 3 kW-ig

c., 0.37 kW-ig
d., 0.75 kW-ig


3. Mely kiegészítő nem kapható a Sinamics V20-hoz?

a., Paraméter betöltő
b., Kihelyezhető kezelői alappanel

c., Inkrementális jeladó
d., Fékellenállás


4. Melyik rendelési kód felel meg egy egyfázisú, C2-es szűrőt tartalmazó, 1.5 kW-os Sinamics V20-nak?

a., 6SL3210-5BB21-5CV0

b, 6SL3210-5BB21-5AV0

c., 6SL3210-5BE21-5CV0

d., 6SL3210-5BE21-5UV0


5. Melyik állítás hamis a Sinamics V20-ra vonatkozóan?

a., A készülék rendelkezik csatlakozási- és alkalmazási makrókkal
b., Menürendszere jól struktúrált, könnyen átlátható

c., Elérhető IP54-es kivitelben
d., Rendelkezik PID szabályzóval és BICO funkcióval


6. Melyik rendelési kód felel meg egy 400 voltról üzemelő, FSC házméretű, szűrő nélküli V20-asnak?

a., 6SL3210-5BE13-7UV0
b., 6SL3210-5BE23-0UV0

c., 6SL3210-5BE25-5UV0
d., 6SL3210-5BE27-5UV0


7. Mely teljesítménytartományban érhető el a Sinamics G120C frekvenciaváltó?

a., 0.55 kW – 18.5 kW
b., 0.37 kW – 90 kW

c., 0.37 kW – 15 kW
d., 3 kW – 18.5 kW


8. Mely kiegészítő nem rendelhető a Sinamics G120C-hez?

a., Bemeneti fojtó
b , Kimeneti fojtó

c., Szinusz szűrő
d., Fékellenállás


9. Melyik állítás hamis a Sinamics G120C-vel kapcsolatosan?

a., Képes kommunikálni CANopen, Profibus DP és Profinet protokollon is
b., Elérhető három házméretben

c., Tartalmazhat integrált szűrőt
d., Elérhető IP54-es kivitelben


10. Melyik rendelési kód felel meg egy 15 kW-os Profinet-es A osztályú szűrőt tartalmazó Sinamics G120C-nek?

a., 6SL3210-1KE17-5AC0
b., 6SL3210-1KE23-2AF1

c., 6SL3210-1KE12-2UPO
d., 6SL3210-1KE23-2AB0





Adatkezelési szabályzatot elfogadom*



A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező.