Kisfeszültségű termékek tudásfelmérő teszt

 

1. Kérem adja meg, hogy ALPHA AS elosztószekrény családnál mekkora a legnagyobb választható mezőszélesség?

a., 800 mm
b., 400 mm

c., 1300 mm


2. Kérem adja meg, lehet-e üvegajtóval rendelkező szekrényt rendelni az ALPHA szekrény sorozatban, amennyiben igen abban az esetben  adja meg a termék család nevét!

Igen
Nem



3. SIVACON S4 elosztószekrény rendszerben, nem lépcsőzött kivitelű függőleges segéd gyűjtősín kialakítás esetén, kérem adja meg a maximális áramerősséget, amely alkalmazható az MSZ-61439-es szabvány szerint típusvizsgált elosztóberendezésben!


4. SIVACON Alpha 400 elosztószekrényben mérőműszereket szeretnénk elhelyezni, kérem adja meg a szükséges beépítőkészlet cikkszámát a teljes kivitelezéshez, jelenleg csak egy üres szekrény áll rendelkezésre!


5. Kérem adjon meg rendelési számot, fémajtóval rendelkező kiselosztószekrény családhoz, legalább egy járatos méretben!


 

6. Kérem adjon több lehetséges alternatívát Siemens 3P 160 A-es szakaszoló kapcsolóra! Melyiknek kedvezőbb az ára?


7. Melyik Siemens cikkszámot ajánlja, ha egy 4P 25A 30mA FI relét kér a vevő ?  


8. Mi a cikkszáma 125A 4P elosztóblokknak?

5ST3602
5ST2502

5ST2505
3VT9100-4TF30


9. Adja meg az 5TE8313 készülék követő típusát.


10. Kérem másolja ide az új magyar nyelvű kiválasztó katalógus  DELTA villanykapcsolók fejezet elérési útját.





Adatkezelési szabályzatot elfogadom*



A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező.