Terepi műszerezés termékek tudás felmérő teszt 

1. Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Nyomás távadó ivóvízhez (SITRANS P200)

Nyomás: 0-4 bar (túlnyomás)

Kimenet: 0-10V

Technológiai csatlakozás: G1/4"

Kijelző: nem szükséges

Nem robbanásveszélyes környezet

Villamos csatlakozás: nincs specifikálva, bármilyen megfelelő

Kalibrációs bizonylat: nem szükséges


 2.Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Kútszonda csatlakozó dobozzal és kábelfüggesztővel (SITRANS P MPS).

Méréstartomány: 6m

Szükséges kábelhossz: legalább 15m

Szállítási idő igény: 1 hét

Kijelző: nem szükséges

Nem robbanásveszélyes környezet

Kalibrációs bizonylat: nem szükséges


3. Adja meg a SITRANS P MPS kútszonda CE bizonylatának linkjét!


4.

4.1. Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Túlnyomás távadó gőz mérésre (SITRANS P Compact)

Nyomás: 10bar (üzemi), 16 bar (max)

Közeghőmérséklet: 150-180°C

Kimenet: 4-20mA

Pontosság igény: legalább 0,25%

Kijelző: nem szükséges

Nem robbanásveszélyes környezet

Technológiai csatlakozás: G2" (frontmembránnal)

Pontosság igény: nincs

Kalibrációs bizonylat: szükséges


4.2. Alternatíva (SITRANS P300)

Pontosság igény: nincs

Helyi kijelző: szükséges


5. Adja meg a SITRANS P300 HART gépkönyvének (Operating Instructions) linkjét!


6. Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Védőcsöves hőmérsékletérzékelő, csatlakozófejbe épített távadóval (SITRANS TS500).

Benyúlási hossz: 100mm

Technológiai csatlakozás: G1/2”

Érzékelő: 1db Pt100 ClassB Kimenet: 4-20mA

Méréstartomány: 0…200°C

Galvanikus leválasztás: nem szükséges

Kalibrációs bizonylat: nem szükséges

Kijelző: nem szükséges

Nem robbanásveszélyes környezet


7. Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját! 

Mennyiségmérő szennyvízre

Mérőcső átmérő: DN100

Nyomásfokozat: PN16

Tápfeszültség: 230V

Kijelző: szükséges

Leválasztott kivitel szükséges

IP68 védettségű mérőcsővel és csőre/falra szerelhető elektronikával

Kábelhossz az elektronika és a mérőcső között: 20m

Kimenet: 4-20mA + impulzus + relé


8. Adja meg a SITRANS MAG5100W mérőcső beépítési méreteit tartalmazó gépkönyv (Operating Instructions) linkjét!


9. Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Kompakt ultrahangos szintmérő szennyvíz átemelőbe (Probe LU)

Tartó konzollal (FMS-200) és paraméterezési lehetőséggel (távirányító).

Méréstartomány: 6m

Kimenet: 4-20mA (kapcsoló kimenet nem szükséges)

Nem robbanásveszélyes környezet


10. Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Ultrahangos szintmérés vas-klorid tartályban leválasztott elektronikával

(SITRANS LUT400+ST-H).

Méréstartomány: 4m

Technológiai csatlakozás: G2”

Kábelhossz: 10m

Elektronika napellenző: szükséges

Tápfeszültség: 230V


11 .Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Nyitott csatornás áramlásmérő ultrahangos szintmérés elven, Parshall csatorna fölé(SITRANS LUT400+XRS-5).

Méréstartomány: 2m

Technológiai csatlakozás: R1” (BSPT)

Kábelhossz: 10m

Tápfeszültség: 230V

Elektronika napellenző: szükséges

Mérőfej tartó konzol: szükséges (padlózatra szerelhető FMS-310)

Csatorna forma: meglévő, nem szükséges


12 .Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Szemes termény tartályos szintmérése (SITRANS LR560).

Méréstartomány: 30 m

Technológiai csatlakozás: DN80

Célzó karima: nem szükséges

Karima anyaga: 304 rozsdamentes acél

Nyomás: max. 0,5bar

Kijelző: szükséges

Porrobbanás elleni védelem: szükséges


13. Adja meg a SITRANS LR560 ATEX bizonylatának linkjét!


14 .Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Forgólapátos szintkapcsoló ömlesztett anyagra, a tartály oldalába szerelhető kivitelben, 1 hetes szállítással.

Közeghőmérséklet: max. 80°C

Nyomás: max. 0,5bar

Tápfeszültség: változtatható

Technológiai csatlakozás: G1-1/2”

Benyúlás: 150mm

Porrobbanás ellen védett kivitel.


15 .Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját:

Rezgővillás szintkapcsoló folyadékra (SITRANS LVL100).

Közeghőmérséklet: 10-30 °C

Technológiai csatlakozás: G1”

Kimenet: tranzisztor

Villamos csatlakozás: amelyikkel 1 hét alatt szállítható


16.

16.1.Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Gőz mennyiség mérés DN50 / PN16 csővezetékben

Mérendő közeg: Telített gőz

Nyomás: 10bar

Hőmérséklet: ~180°C

Minimum mennyiség: 0,3t/h

Maximum mennyiség: 3t/h


16.2. Alternatíva:

Hőmennyiséget is tudnánk valahogy kalkulálni?

Adja meg a rendelési kódot nyomás –hőmérséklet kompenzált hőmennyiség számításra képes kivitelre.


16.3. Extra:

Méretezés alapján, az adott mérési feladatra adja meg a DN50 mérőcső alsó megszólalási határát és a maximális mennyiséget.


17. Adja meg az alábbi feladatra megfelelő Siemens készülék rendelési kódját!

Ultrahangos áramlásmérő, fűtési hőmennyiség számító egységgel és MID tanúsítással (SITRANS FUE380 + FUE950)

Csővezeték átmérő: DN300Nyomásfokozat: PN16

Közeghőmérséklet: max. 100°C

Áramlás: Qp="560" m3/h

Tápellátás: 230V

Áramlásmérő a visszatérő ágba telepítve (fűtésre).

Pt500 pár szükséges

Az FUE950 számítómű kimenete M-bus kommunikáció

Kijelzés: GJ (1 tizedesjeggyel)


18. Adja meg a SITRANS FUE380 MID (DK-0200-MI004-005) bizonylatának linkjét!





Adatkezelési szabályzatot elfogadom



A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező.