SINUMERIK 828D Safety Integrated

Leírás

A Safety Integrated, egyesítve SINAMICS hajtással, a SINUMERIK 828D egy optimális platformot nyújt a biztonsági szerszámgép koncepcióknak. A biztonsági funkciók megfelelnek a DIN EN 61508 szabványoknak, a SIL 2 (Safety Integrated Level) szintet és a 3-as kategóriát beleértve, csak úgy mint „PL d”-t (Performance Level) a DIN EN ISO 13849 szerint. Ennek köszönhetően kényelmesen és gazdaságosan teljesíti a legfőbb követelményeket a funkcionális biztonság területén.

Előnyök

  • Nagyfokú biztonság:
    A kategória 3/SIL 2/PL d teljes implementálása

  • Nagyfokú flexibilitás:
    Biztonsági és kezelői koncepciók egyaránt beültethetők a gyakorlatnak megfelelően

  • Gyors üzembe helyezés integrált biztonsági funkciókkal


Funkciók

A biztonsági funkció elérhetők az összes kezelési módban – és képesek kommunikálni a folyamattal, a biztonsági ki- és bemeneteken keresztül. Ezek egyenként beágyazhatók minden tengelybe és főorsóba. A következő biztonsági funkciók érhetők el (IEC 61800-5-2 szerint):

Safety Integrated Alap funkciók

  • Biztonsági Nyomaték Kikapcsolás (STO)
    Megelőzi a nem várt elindulásokat az integrált hajtás impulzus visszatartással

  • Biztonsági Fék Vezérlés (SBC)
    Biztonságos fékvezérlés, ami aktív áram nélkül is, pl. motortartó fékek

  • Biztonsági Stop 1 (SS1)
    Biztonságosan megállítja a hajtást, ezzel megelőzve a váratlan elindulásokat (STO)


Safety Integrated Kiterjesztett funkciók

  • Biztonsági Kezelés Stop (SOS)
    Figyeli a hajtást, hogy álló helyzetben van-e. A hajtás teljesen működőképes marad a zárt-hurkú pozíciószabályzásban

  • Biztonsági Stop 2 (SS2)
    A hajtás biztonságosan megáll az állóhelyzet figyelés miatt

  • Biztonságosan Limitált Sebesség (SLS)
    A konfigurálható sebességhatárok megfigyelése, pl. beállítás módban

  • Biztonsági Sebesség Figyelés (SSM)
    Biztonsági visszacsatolt jel, amikor a beállított sebesség értéke lecsökken, pl. egy védőajtó elengedése

  • Biztonsági Gyorsulás Figyelés (SAM)
    A hajtás gyorsulásának biztonságos monitorozása

  • Biztonságos Irány (SDI)
    A mozgásirány biztonságosan megfigyelhető

A Safety Integrated Alap funkciók a SINAMICS S120 Booksize Compact motormodulján lévő SINAMICS S120 Combi teljesítménymodulján található terminálon és a SINUMERIK 828D-n keresztül vezérelhetők.A TM54F Terminál Modul szükséges a Kiterjesztett Safety Integrated funkciókhoz. Az üzembiztos 3TK28 vagy 3RK3 relék ajánlottak a biztonságos vezérlő logikához.