SINUMERIK 840D sl Safety Integrated

Leírás

A SINUMERIK Safety Integrated egy átfogó csomagot nyújt, ami segíti az ember és gép védelmét. Ez biztosítja a magas hatékonyságot és jövedelmezőséget a biztonsági funkciók vezérlőbe és hajtásba való teljes integráltságnak köszönhetően. Továbbá biztonságosan és gyakorlatiasan kezelheti a szerszámgépet akkor, ha az összes kezelési feltétel adott pl. a beállítás és teszt lefutott. A biztonsági funkciók megfelelnek a DIN EN 61508 szabványoknak, a SIL 2 (Safety Integrated Level) szintet és a 3-as kategóriát beleértve, csak úgy mint „PL d”-t (Performance Level) a DIN EN ISO 13849 szerint. Ennek köszönhetően kényelmesen és gazdaságosan teljesíti a legfőbb követelményeket a funkcionális biztonság területén.

A következő funkciókat tartalmazza, mint például:

  • Hajtás biztonságos leállítása

  • Mozgás biztonsági figyelése

  • Közvetlen kapcsolat az összes biztonsági jellel és belső logikai művelettel


Képességek

  • Képességek a kezelő és gép védelmében

  • Rövid válaszidő a hajtásban való integráltságnak köszönhetően

  • Az összes kezelési módra szabható

  • Helyettesíti az összes külső elektromechanikai eszközt


Funkciók

Az összes funkció elérhető minden modellen és képes az összes biztonsági bemeneten/kimeneten kommunikálni.

Mindezek alkalmazhatók az összes tengelyen és főorsón egyenként:

  • Biztonságos folyamat megállítás
    Biztonságosan továbbítja a hajtásnak, hogy álló helyzetbe kerüljön, amilyen gyorsan az ellenőrző funkció vagy szenzor (pl. fényfüggöny) reagálni tud.

  • Biztonsági gyorsulásfigyelés (SAM)
    Ez a biztonsági funkció monitorozza a sebesség karakterisztikáját. A sebességnek csökkennie kell a leállítás kérése után.

  • Biztonságos kezelés megállítás (SBH)
    Ez a funkció figyeli a hajtást, hogy megáll-e. A hajtás működőképes marad a csapágyazásban.

  • Biztonságos állás (SH)
    Pulzus visszatartás a hajtásban és biztonságos, elektronikus tápleválasztás

  • Biztonságos sebességcsökkentés (SG)
    Beállítható sebességhatárok figyelése, pl. nyomógomb beállítása nélkül

  • Biztonsági kimenet n < nx
    Hajtás sebességfigyelés

  • Biztonsági szoftveres végállás kapcsolók
    Változtatható előtolás tartományok

  • Biztonsági szoftveres megfigyelés
    Terület felismerés

  • Biztonsági kimeneti/bemeneti jelek (SGE/SGA)
    Folyamat interfész

  • Biztonsági programozható logika (SPL)
    Közvetlen kapcsolat az összes biztonsági jelhez és belső logikai összefüggéseikhez

  • Biztonsági fékkezelés (SBM)
    - 2-csatornás fékvezérlés (SBC) (motormodulba integrálva)
    - ciklikus fékteszt (SBT)

  • Biztonsági kommunikáció szabványos buszon
    -  Kihelyezett I/O csatlakozások és biztonsági jelek PROFIBUS/PROFINET-en keresztül PROFIsafe protokollal
    - Biztonsági CPU – CPU kommunikáció

  • Biztonságos hálózati átvitel ASI és PROFIBUS között
    A DP/AS-I F-Link egy biztonságos átviteli módot nyújt ASIsafe-ről PROFIsafe-re. Az összes biztonsági jel AS-i buszon van összegyűjtve.

  • Integrált elfogadás teszt
    Részben automatizált elfogadási teszt az összes biztonsági funkcióknak. Teszt folyamatok kényelmes kezelése, automatikus figyelés-funkciók konfigurációja és automatikus elfogadási hitelesítés generálás.


Felhasználói előnyök

  • Magas biztonság:
    Class 3 / SIL 2 biztonsági funkciók sorozata (EN 954-1)

  • Magas flexibilitás:
    Gyakorlat-orientált biztonsági és kezelési koncepciók valósíthatók meg

  • Magas költséghatékonyság:
    Hardver és telepítési költségek csökkennek

  • Magas elérhetőség:
    Mechanikus kontaktusok elektromechanikus irányítással, nincs interferencia