SINAMICS S120 Combi

Kategória, amelyben verhetetlen

Leírás

A SINAMICS S120 Combi, kipróbált és tesztelt SINAMICS funkcionalitást nyújt integrált hajtás koncepciójával, különösen a kompakt eszterga és maró szerszámgépeknél. Kiemelkedő technológiai funkciók sokaságával, a SINAMICS S120 Combi új irányvonalával, utat mutat ezen hajtás kategóriában.

A SINAMICS S120 Combi összesűríti a visszatáplálásos tápegységet, 3-4 motor modullal a főorsónak és előtoló motornak, mindezt egy teljesítmény modulba. Ráadásul a SINAMICS S120 Combihoz egy TTL jeladót is lehet kapcsolni. Ez biztosítja a főorsó jeladó közvetlen kapcsolódási lehetőségét, így létrehozva egy költséghatékony megoldást, extra hardverek nélkül.

Jellemző alkalmazási területek

A SINAMICS S120 Combi különösen jó választás kompakt eszterga és maró szerszámgépekhez.

Technikai áttekintés

Feszültség tartományok:

3AC 380-480V

Ártamerősség tartományok:

3 motor modullal (főorsó / szervo 1/ szervo 2)

18A/5A/5A; 24A/9A/9A; 30A/9A/9A

4 motor modullal

18A/5A/5A/5A; 24A/9A/9A/9A; 30A/9A/9A/9A


Előnyök

  • Optimális dinamika és precizitás egy kompakt és integrált hajtásban
    olyan gazdaságos tulajdonságokkal, mint a Dinamikus Szervo Kontroll (DSC), 80-bit NANO pontosság és egy gyors kommunikációs interfész, a DRIVE-CLiQ.

  • Kompromisszummentes strapabíróság
    érhető el a lehető legjobb védelemmel a kondenzáció ellen,
    a gyenge betáplálásra való érzéketlenséggel,
    rövidzár, túlfeszültség és földeletlenség védelemmel.

  • Tökéletes bővíthetőség
    az egyszerű csatlakoztathatósággal, további két SINAMICS S120 motor modulig és a további tengelyek bővítésével a már meglévő SINAMICS S120 Combi tengelyek mellé.