Termékújdonságok 2017

05/01/2017 | SITRANS FS230 nagy pontosságú és zavarvédett digitális ultrahangos áramlásmérő rendszer

Az új SITRANS FST030 digitális ultrahangos áramlásmérő elektronika és a már jól bevált FSS200 kívülről felcsatolható, ultrahangos áramlásmérő érzékelő fejek ötvözésével megjelent a Siemens legújabb mobil ultrahangos áramlásmérő családja a SITRANS FS230. Az új kívülről felcsatolható áramlásmérő rendszer zavarvédett és nagy pontosságú mérést kínál a csővezeték megbontása nélkül víz-, szennyvíz-, energia-, élelmiszer-, gyógyszer és vegyipari területeken. Bővebben...
Teljes magyar nyelvű cikkhez kattintson ide


29/09/2017 | Új, digitális áramlásmérő elektronikákkal bővült a Siemens tömegárammérő családja

Az új digitális Coriolis áramlásmérő platformot kiterjesztették olyan alacsony áramlású alkalmazásokra, mint a különböző folyadékok és gázok adagolása, bekeverése és töltése. A SITRANS FCT030 és FCT010 digitális távadók ezentúl már a 1,5 és 15 mm közötti belső átmérővel rendelkező SITRANS FC MASS 2100 és SITRANS FC300 Coriolis mérőcsövekhez is illeszthetők.
A termékcsalád e jelentős továbbfejlesztésének köszönhetően a felhasználók széles skálája - a vegyipari alkalmazásoktól kezdve egészen a gépjárműiparban történő felhasználásig - élvezheti e piacvezető technológia előnyeit, beleértve a 0,1 %-os tömegáramlás mérési, a 0,5 kg/m3 sűrűség mérési, valamint a 100 Hz-es jelfeldolgozási pontosságot. A korszerűsítés gyors üteme a legnagyobb fokú pontosságot biztosítja például italos palackok töltése esetén.Bővebben...
Teljes magyar nyelvű cikkhez kattintson ide