Kommunikációs protokollok

Profibus

Jelenleg a nyitott terepi buszokon alapuló automatizálási megoldások számos iparágban elterjedtek. A digitális kommunikáció funkcionális előnyei csak a terepi buszok révén mutatkoznak meg. Ilyen funkciók például a diagnosztika és a távparaméterezés.

A PROFIBUS napjaink legsikeresebb nyitott terepi busza, mely rugalmas alapot biztosít számos alkalmazás számára. Az IEC 61158 szabványon alapuló PROFIBUS nagysebességű adatátvitelre képes a gyártás- és folyamatautomatizálásban. Ez az első olyan terepi busz, amely mindkét ágazat követelményeit ugyanazokkal a kommunikációs funkciókkal teljesíti.

A PROFIBUS PA adatátviteli technológiát a feldolgozóipar igényei szerint alakították ki. A rendszereszközök közötti kommunikáció mellett a készülékek tápellátását is biztosítja. A PROFIBUS PA rendszer gyújtószikramentes, így robbanásveszélyes környezetben is alkalmazható.


Kapcsolódó termékek:

Nyomásmérés:
  SITRANS P DSIII - PA
  SITRANS P300 - PA
Hőmérsékletmérés:
  SITRANS TH400 - PA
Áramlásmérés:
  SITRANS F M MAG 6000 - DP/PA
  SITRANS F M TRANSMAG 2 with Sensor 911/E - PA
  SITRANS F C MASS 6000 - DP/PA
Szintmérés:
  Pointek CLS200 - PA
  SITRANS LR200/LR250/LR260/LR400/LR460 - PA
  SITRANS Probe LU - PA
  HydroRanger 200 - DP
  MultiRanger 100/200 - DP
  SITRANS LU01 - DP
Szelepozicionálók:
  SIPART PS2 - PA
Foylamatvédelem:
  SITRANS DA400 - DP/PA
Kompakt szabályzók:
  SIPART DR 19 - DP
Gázelemzők:
  ULTRAMAT 6/23 - DP/PA
  ULTRAMAT/OXYMAT 6 - DP/PA
  OXYMAT 6/61/64 - DP/PA
  FIDAMAT 6 - DP/PA
  CALOMAT 6/62 - DP/PA
  SITRANS SL - DP
Mérlegtechnika:
  Milltronics BW500/BW500L/SF500 - DP
  SIWAREX FTA/FTC/U/CS - DP