Sinamics G110D

Professzionalizmus futószalagok terén

Bízza a konvejort...

A Sinamics G110D egy egyszerűbb változata a Sinamics G120D-nek. A termék általános feladatokra tervezett frekvenciaváltó, szakterülete a futószalagos hajtásszabályozás. A készülék széles teljesítménytartományban nyújt megbízható szolgáltatásokat.

  • Közvetlen PLC csatlakozási lehetőség

  • IP 65-ös védelem

  • Opcionális főkapcsoló

... egy vérbeli profira.

 A termék a nagy testvér számos előnyös tulajdonságával rendelkezik. A készülék ötvözi a továbbfejlesztett funkciók, a nagyobb energiatakarékosság, a kisebb helyigény, az alacsony költségek és a fokozott alkalmazhatóság nyújtotta előnyöket.

Specifikáció

Feszültségszint

3AC 380 V - 500 V ±10%

Teljesítménytartomány

3AC 0.75 kW - 7.5 kW

Szabványok

UL, CE, c-tick

Vezérlési módok

U/f, FCC

Működési hőmérséklet

 -10°C - +50°C (+40°C - +50 °C teljesítmény redukcióval) 


Erősségek

Fokozott alkalmazhatóság

  • Helykímélő kialakítás

  • Öt szenzor csatlakoztatható közvetlenül

  • Magas fokú felhasználóbarátság, a plug-in megoldásnak köszönhetően

Megbízhatóság

  • IP 65-ös védelem

  • Integrált "A" osztályú EMC szűrő

  • Motorvédelem hőmérsékleti szenzorok kiértékelésével, hőmodell  alkalmazásával

Könnyű kezelés

  • Gyors beüzemelés és karbantartás

  • Paraméter klónozás memóriakártyával

  • A készülék STARTER és SIZER kompatibilis


Alkalmazási terület

A Sinamics G110D kiválóan alkalmas aszinkron motorok nyílthurkú vezérlésére széleskörű ipari alkalmazásban. A készülék szállítószalagos alkalmazásokhoz van optimalizálva, például repülőterek csomagszállító rendszerének vagy éppen disztribúciós logisztikai állomások kiszolgálórendszerének vezérlésére.