Sinamics G120D

Szállításban nem ismer lehetetlent

Ezt a megoldást...

A Sinamics G120D szállítószalagokra szakosodott frekvenciaváltó. A méltán híres Sinamics G110D összes funkcióján felül további innovatív tulajdonságokkal bír.

  • IP 65-ös védelem

  • Visszatáplálásra alkalmas

  • Integrált EMC szűrő

... nem gyártják futószalagon.

A Sinamics G120D minden olyan tudással rendelkezik, amely egy szállítószalagos hajtástól elvárható, innovatív funkciói pedig kiemelik az általános termékek sorából.

Specifikáció

Feszültségszint

3AC 380 V - 500V ± 10%

Teljesítménytartomány

3AC 0.75 kW - 7.5 kW

Szabványok

UL, cUL, CE, c-tick

Vezérlési módok

U/f, FCC, jeladó nélküli vektor (SLVC), vektor jeladóval

Működési hőmérséklet

-10°C - +55°C (+40°C - 55°C teljesítmény redukcióval)


Erősségek

Innovatív funkciók

  • Integrált fékvezérlés

  • Adott feltételek mellett alapvető pozicionálási feladatokat is elláthat

  • Visszatáplálás a hálózatba a kétirányú egyenirányításnak köszönhetően

Gyors beüzemelés és használat

  • PROFIBUS és PROFINET kommunikáció

  • Modulcsere feszültség alatt (hot swapping funkció)

  • STARTER és SIZER kompatibilis, a TIA portál integrált része

Hatékony és következetes megoldások

  • Moduláris felépítés

  • A készülékhez hat érzékelő csatlakoztatható közvetlenül

  • Motorvédelem hőmérsékleti jeladók kiértékelésével és hőmodell használatával


Alkalmazási terület

A Sinamics G120D kiválóan alkalmas aszinkron motorok nyílt- és zárthurkú vezérlésére, számos ipari területen. Az inverter megállja a helyét komplex szállítószalagos megoldások terén is, mint például az autóipar, repülőtéri csomagszállítás, vagy éppen az élelmiszeripari alkalmazások.