Sinamics G120P

Szivattyúk, szellőzők és kompresszorok specialistája

Ha a feladat egy specialistára vár...

A Sinamics G120P egy gazdaságos, hatékony és könnyen kezelhető frekvenciaváltó szivattyúk, szellőzők és kompresszorok vezérlésére specifikálva. A moduláris felépítésű inverter széleskörű funkciókkal bír. Modularitása lehetővé teszi az alkalmazási igényeknek való megfelelőséget. A beépített funkciók felhasználóbarátságukon kívül rendkívül költséghatékonyak is, a hibernációtól kezdve az ECO módig.

  • ECO mód

  • Programozható időzítők

  • IP 54-es és IP 55-ös kivitel

... a Sinamics G120P vállalja. 

A rugalmas, moduláris inverter IP védettségtől függően igen széles teljesítménytartományban érhető el. A Sinamics G120P kitűnő választás épületautomatizáláshoz, vagy a vízi- és feldolgozóipari feladatok megoldására.

Specifikáció

Feszültségszint

3AC 380 V – 480 V ± 10%

Teljesítménytartomány

0.37 kW – 90 kW

Szabványok

UL, CE, c-tick

Vezérlési módok

Vektor, FCC, multipont karakterisztika, U/f

Működési hőmérséklet

-10°C – +60°C


Erősségek

Valós problémák megoldása

  • PID szabályzó

  • Három szabadon programozható időzítő

  • Áram felhramonikusok minimum értéken tartása szűrő nélkül

Költséghatékonyság

  • ECO mód

  • Hibernálás funkció

  • Csökkentett THD az optimalizált inverter topológiának köszönhetően

Alkalmazkodóképesség

  • Automatikus és repülő újraindítás

  • Kiterjesztett védelmi üzemmód és magas IP védettség

  • Redukcióval 60°C-os környezeti hőmérsékleten is működik 


Alkalmazási terület

A Sinamics G120P a tökéletes választás szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok, hűtő és fűtőrendszerek nyílthurkú vezérlésére. Magas IP védettsége és biztonsági funkciói lehetővé teszik a készülék alkalmazását zord ipari körülmények között is.

Videó

Tekintse meg kisfilmünket a Sinamics G120P-ről. Magasszintű technológia HD minőségben.