Sinamics G150

Gazdaságos hajtás, mely illeszkedik a mindenkori fogyasztói igényekhez

Egyetlen szekrény...

A Sinamics G150 frekvenciaváltó speciális kialakításánának és egyedi hűtési rendszerének köszönhetően minimális teljesítményveszteség mellett produkál abszolút nagy hatásfokot. A készülék lineáris- és négyzetes karakterisztikához lett tervezve, visszatáplálás nélküli alkalmazásokhoz. Minden egység tartalmaz egy vezérlőt (CU230), egy speciális kezelőpanelt (AOP30) és egy terminál modult (TM31) a digitális be- és kimenteknek. 

  • Opcionális vészgomb

  • Profibus DP kommunikáció

  • Magas IP védettség elérhető

... megfelel minden igénynek.

A Sinamics G150 szekrényes kivitelű frekvenciaváltók olyan hajtásrendszert alkotnak, amelyben a hálózati- és motoroldali összetevők, illetve a teljesítménymodul rendkívül kompakt megoldással egy speciálisan kialakított házban kapnak helyet. Ily módon a felhasználó tervezési és telepítési ráfordításai minimálisra csökkennek. Ez a szekrényes kialakítás kétféle kivitelben érhető el: az A kivitel lehetőséget kínál minden hálózati csatlakozású komponens beépítésére, míg a C kivitel egy optimális helyigényű kialakítás, hálózatoldali összetevők nélkül.

Specifikáció

Feszültségszint

3AC 380 V - 480 V

3AC 500 V - 600 V

3AV 660 V - 690 V

Teljesítménytartomány

Egyszerű kapcsolásban        110 kW - 800 kW

Párhuzamos kapcsolásban    630 kW - 1500 kW

Szabványok

CE, NEC/UL, SCCR

Vezérlési módok

U/f, vektor jeladóval, vagy anélkül

Működési hőmérséklet

0°C - 50°C (40°C - 50 °C teljesítmény redukcióval)


Erősségek

Energiamegtakarítás

  • Egyedi hűtőrendszer

  • PID technológiai szabályzó

  • Korszerű, kis kapcsolási veszteségű IGBT technológia

Alkalmazkodás az ipari környezethez

  • Safety funkciók

  • PROFIBUS DP kommunikáció

  • Szekrényes kivitel, magas IP védettséggel

Innovatív funkciók

  • Drive Control Chart (DCC)

  • Automatikus- és repülő újraindulás

  • I2t érzékelés és a motor hőmérsékletének kiértékelése


Alkalmazási terület

A Sinamics G150 kiválóan alkalmazható olyan területeken, ahol szilárd, folyékony, vagy gáznemű amyagok mozgatására, továbbítására, szivattyúzására, vagy tömítésére van szükség. Ez elsősorban a következő felhasználási területeket érinti: szivattyúk és szellőztetők, kompresszorok, extruderek és keverők, malmok.