Sinamics S110

Gyors, pontos, precíz pozícionálás

Ez a szervo...

A Sinamics S110 frekvenciaváltó a beépített alap pozícionálási rendszerének köszönhetően tökéletes választás az egyszerű, gyors és pontos pozíciószabályzáshoz. A készülék széles teljesítménytartományban elérhető és egyaránt alkalmazható aszinkron- és szervo motorokhoz is.

  • Safety integrated

  • PID technológiai szabályzó

  • PROFIBUS, PROFINET és CAN kommunikáció

... az eredményesség vizén kormányoz.

A Sinamics S110 széleskörű jeladó támogatással, gazdag kommunikációs interfész készletével és beépített EPos pozicionálási funkicójával egyszerűen oldja meg a bonyolult, nagy pontosságot igénylő feladatokat.

Specifikáció

Feszültségszint

1AC 200 V - 240 V

3AC 380 V - 480 V

Teljesítménytartomány

1AC 0,12 kW - 0,75 kW

3AC 0,37 kW - 90 kW

Szabványok

CE, UL, CSA, cULus

Vezérlési módok

Nyílt- és zárthurkú szabályzás, szervo

Működési hőmérséklet

0°C - 55°C (40 °C és 55 °C között teljesítmény redukcióval)


Erősségek

Könnyű használat

  • Automatikus hangolás

  • Plug-and-play paraméterezés Drive-CliQ  technológiával

  • Kényelmes üzembe helyezés, esztétikus, grafikus felhasználói felület

Rugalmas működés

  • Moduláris kialakítás

  • Szervo és aszinkron motorok vezérlése

  • Funkcióblokkok alkalmazás specifikus feladatokhoz

Költséghatékony

  • Beépített Safety funkciók

  • EPos pozícionálási funkció

  • Globális támogatás és tanusítványok


Alkalmazási terület

Sinamics S110 kiválóan alkalmazható számos területen és berendezéshez. Többek között például: árukezelő berendezések, orvosi eszközök, etetőgépek, szállítóegységek, nyomkövető-, napelemes rendszerek, szerszámváltók, anyagmozgató és összeszerelő gépek, valamint a laboratóriumi automatizálás területén is.