Sinamics S120

Rugalmasság, funkcionalitás, modularitás

Nehéz a feladat...

Moduláris felépítésének köszönhetően a Sinamics S120 hajtásrendszer tökéletesen alkalmazható aszinkron-, szervo-, lineáris- és nyomatékmotorok vezérlésére. A termék elérhető az igen széles 0.12 kW - 4500 kW teljesítménytartományban.

  • Számos vezérlési mód

  • Könnyen integrálható

  • DC sínes összeköttetés

... a megoldás mégis egyszerű. 

A Sinamics S120 megoldást nyújt a speciális feladatok kérdéseire. Funkiconalitása és rugalmassága szinte kívánja a kihívásokat az ipar minden területéről.  

Specifikáció

Feszültségszint

230 V, 380 V - 480 V és 500 V - 690 V

Teljesítménytartomány

0.12 kW - 4500 kW

Szabványok

UL, CSA, cULus, cURus, CE

Vezérlési módok

U/f, vektorszabályzás jeladóval és anélkül, szervo vezérlés jeladóval és anélkül,

Működési hőmérséklet

0°C - 55°C (40 °C és 55 °C között teljesítmény redukcióval)


Erősségek

Modularitás

  • Motormodulok többtengelyes hajtásrendszerek vezérlésére

  • Alap- okos- és altív hálózati modul a megfelelő energiahasználat hoz

  • Hajtáslánc létrehozása DC sínen keresztül az energiamegtakarítás érdekében

Innovatív funkciók

  • Szabad funkcióblokkok (FFB), hajtásszabályzó funkcióblokk (DCC), PID szabályzó

  • Automatikus és repülő újraindulás

  • Digitális ki- és bemenetek bővítése külső modul segítségével

Biztonság

  • Beépített safety funkciók

  • Motor hővédelem támogatása a KTY 84, PTC és Pt100 érzékelők kiértékelésével

  • I2t és motor rövidzár érzékelés a nem kívánt melegedés elkerülése érdekében


Alkalmazási terület

Legyen szó gépgyártásról, textíliparról, felvonók vezérléséről, vagy éppen anyag feldolgozásról, a Sinamics S120 szállít és vezérel a megfelelő időben és helyen. Szivattyúk, futószalagok, fúró- marógépek lelkeként ugyanolyan megbízható, mint az abszolút precíziós pozicionálási kihívásokban.


Videó

Tekintse meg rövidfilmünket a Sinamics S120-ról. Magas szintű technológia, egyszerű kezelés.