Sinamics S120 CM

Gyors és biztos megoldás szekrényes kivitelben is

Gazdaságosság, egyszerűség, hatékonyság...

A Sinamics S120 szekrényes kivitele közös DC sínnel rendelkezik, mely az egyik legmodernebb és leggazdaságosabb kialakítás. A rendszer moduláris felépítésű, így a számos kombináció lefed minden felhasználói igényt.

  • Elérhető IP 54-es kivitelben is

  • Safety integrated

  • PID technológiai szabályzó

... egyetlen szekrényben.

A Sinamics S120 CM számos innovatív funkciójával, moduláris kialakításával, biztonságos és költséghatékony megoldásaival szavak nélkül bizonyítja alkalmasságát és időtállóságát.

Specifikáció

Feszültségszint

3AC 380 V - 690 V

Teljesítménytartomány

3AC 1.6 kW - 4500 kW

Szabványok

CE, UL, SCCR

Vezérlési módok

U/f, vektor és szervo jeladóval, illetve anélkül

Működési hőmérséklet

0°C - 50°C (40 °C és 50 °C között teljesítmény redukcióval)


Erősségek

Választható hálózati modul

  • Alap hálózati modul visszatáplálás nélkül

  • Okos hálózati modul teljeskörű visszatáplálással

  • Aktív hálózati modul visszatáplálás, teljesítménytényező javítás

Hatékonyság

  • Moduláris felépítés

  • Drive Control Chart (DCC)

  • PROFIBUS és PROFINET kommunikáció

Biztonság

  • IP43 és IP54-es kivitelek elérhetőek

  • Automatikus és repülő újraindulás

  • Számos motorvédelmi funkció, safety integratred


Alkalmazási terület

A szekrényes kivitelű Sinamics S120 moduláris rendszerének köszönhetően kiválóan alkalmazható olyan területeken, ahol több motor is egyszerre kell, hogy dolgozzon, mint például a mozgatás (szállítószalagok, daruk, hajók hajtása, tesztállomások, tekercsváltók), vagy éppen a feldolgozás (mechanikus prések, hengermű meghajtók, tekercselőgépek).

Videó

Tekintse meg kisfilmünket a Sinamics S120 készülékek STARTER szoftverünkkel történő beüzemelésével kapcsolatban. Magasszintű technológia HD minőségben.