Sinamics V20 - egyszerű, megbízható, költséghatékony

Az alappillérek egyesülése

Attól, még hogy egyszerű...

Napjainkban egyre nagyobb igény van az egyedi automatizálási megoldásokra az egyszerűség jegyében. A Siemens válsza a Sinamics V20 kompakt inverter.

  • Egyszerű üzembe helyezés

  • Egyszerű használat

  • Egyszerű megtakarítás

... egyáltalán nem gyenge.

Az új Sinamics V20 meglepően egyszerű, gyorsan beüzemelhető, robosztus és költségkímélő. Elérhető négyféle házméretben, 0.12-től 30 kW-ig.

Specifikáció

Feszültségszint

1AC 200 V - 240 V, ±10 %

3AC 380 V - 480 V +10 % / -15 %

Teljesítménytartomány

1AC 0.12 kW - 3 kW

3AC 0.37 kW - 30 kW

Szabványok

UL, cUL, CE, c-tick

Vezérlési módok

U/f, U2/f, vektor (FCC), U/f multipont

Működési hőmérséklet

0° - 60°C (40°C - 60°C között teljesítmény leértékeléssel)


Erősségek

Egyszerű üzembe helyezés

  • Lehetőség a hűtőtönk szekrényen kívülre építésére

  • USS és Modbus RTU

  • Beépített fékchopper 7,5 kW-tól

Egyszerű használat

  • Paraméter letöltés tápellátás nélkül

  • Beépített alkalmazási és vezetékezési makrók

  • Folyamatos üzemben tartó funkció

  • Széles bemeneti feszültség tartomány

  • Lakkozott kártyák

Egyszerű megtakarítás

  • ECO üzemmód (U/f és U2/f esetén) 

  • Hibernálás funkció

  • DC buszon összekapcsolható készülékek


Alkalmazási terület

A Sinamics V20 kedvező, kisméretű kialakítású és kiválóan alkalmazkodik a felhasználói igényekhez, a legmegfelelőbb eszközöket felhasználva (pl. BOP, összekötő kábel, szűrő, fékellenállás, árnyékolás, stb). Ez a kompakt, masszív inverter kiválóan alkalmazható szivattyú- és szellőző-, kompresszor- és futószalag hajtások vezérlésére, valamint az összes alapvető hajtástechnológiai feladatra a feldolgozó és a gyártóipar területén.