Simotics FD

Megbízható, költséghatékony motorok frekvenciaváltós üzemre

Frekvenciaváltós Döntéshez.

A 200 kW feletti költséghatékony hajtásrendszerek alapja a Simotics FD motorcsalád, mely frekvenciaváltós üzemre készült. Ezeket a motorokat a nagy teljesítménysűrűség és a flexibilitás jellemzi, ezért megállják a helyüket számos ipari szektorban, öntöttvas házuknak köszönhetően pedig biztosított a masszív kivitel és a hosszú élettartam. A vízhűtéses kialakítású motorok még nagyobb szabadságot nyújtanak a különböző alkalmazásokhoz. A Simotics FD kombinációja a Sinamics G130, G150, S120, S120CM vagy S150 frekvenciaváltókkal különösen költséghatékony, mert a motor és a hajtás tökéletes összhangban képes működni. A névleges motoráram az inverter kimeneti áramához van igazítva, valamint a pontos mérnöki munkának köszönhetően a motort a frekvenciaváltó pulzusfrekvenciájára tervezték. Ezek következtében a hajtás nincs túlméretezve, és optimális feszültségfelhasználással, valamint alacsony zajkibocsátással működik a rendszer.


Specifikáció

Feszültségszint

400 V / 500 V / 690 V

Teljesítménytartomány

200 kW - 740 kW

Házméret

315, 355

Építési alak

IM B3, IM B 35, IM V1, IM V15, IM V5, IM V6

Névleges fordulatszám

750 - 3600 RPM

Csapágy típusa

Görgőscsapágy

Hűtés

IC411, IC416, IC71W, IC86W, IC01, IC06 


Erősségek

Robosztusság

  • Alacsony zajszint

  • Magas terhelhetőség

  • Nagy teljesítménysűrűség

Könnyű kezelés

  • Széleskörű kiegészítő opciók

  • Könnyen hozzáférhető kapocsdoboz

  • Különböző jeladó rendszerek támogatása

Hatékonyság

  • Kiválóan kombinálható a Sinamics család tagjaival

  • Magas hatásfokosztály az energiamegtakarítás érdekében

  • Kuplungok és hajtóművek is zökkenőmentesen csatlakoztathatók


Alkalmazási terület

  • Szivattyúk

  • Szellőzők

  • Kompresszorok

  • Futószalagok

  • Daruk

  • Extruderek

  • Orrtolók