Simotics GP

Igényes és megbízható megoldás általános felhasználásra

Garantáltan Perfekt.

A Simotics GP család alumínium házas motorjai kiválóan megállják a helyüket az általános ipari hajtástechnikában. Kis tömegük lehetővé teszi alkalmasságukat szivattyú- és ventilátor alkalmazásokhoz, ugyanakkor kiválóan alkalmazhatók daruk és szállítószalagok meghajtására is. Ezek a motorok rugalmasságra lettek tervezve a legkisebb karbantartási költségek mellett, ezt bizonyítják például a megerősített csapágyak, az optimális mechanikai tulajdonságok, vagy éppen a könnyen hozzáférhető kapocsdoboz. Mindezen felül számos további opció is hozzáadható a motorokhoz, ezek a teljesség igénye nélkül: fékek, jeladók, külső hűtés. A termékcsalád professzionális, mégis könnyen beszerezhető alkatrészeket tartalmaz, mely jelentősen megrövidíti a motorok szállítási idejét.


Specifikáció

Feszültségszint

Az összes gyakori feszülségszint

Teljesítménytartomány

0.55 kW - 45 kW

Házméret

80 - 225

Építési alak

Az összes gyakori konstrukció

Névleges fordulatszám

750 - 3600 RPM

Pólusszám

2 / 4 / 6 / 8

Hatásfokosztály

IE1 = Standard Efficiency

IE2 = High Efficiency

IE3 = Premium Efficiency

NEE = NEMA Energy Efficient Motors acc. to NEMA MG1 NPE = NEMA Premium Efficient Motors acc. to NEMA MG1 


Erősségek

Különösen felhasználóbarát

  • Gyors szállítás

  • Elforgatható kapocsdobozok

  • Könnyű és gyors üzembehelyezés

Meglepően rugalmas

  • Kiegészítő opciók széles tárháza

  • Növelt teljesítmény kisebb tengelymagasságra

  • Megújult dizájn, a folyamatos megújulás jegyében

Abszolút költséghatékony

  • Kedvező hatásfokosztály

  • Alacsony karbantartási költség

  • Nagyobb teljesítmény kisebb tengelymagasságra


Alkalmazási terület

  • Liftek

  • Daruk

  • Szivattyúk

  • Gyártóipar

  • Ventilátorok

  • Kompresszorok