Simotics SD

Hibátlan működés mostoha körülmények között is

Megbízható működés nehéz üzemben is.

A Simotics SD szürkeöntvényházas motorokat a mostoha ipari körülményknek való megfelelés ihlette. Ez teszi ezeket a motorokat alkalmassá a Siemens minőség biztosítására a legnehezebb ipari körülmények között is. A por- és rezgésálló motorok kiválóan hajtanak zúzókat, vagy keverőket, olyan zord helyeken is, mint a petrolkémiai-, vagy a gyógyszeripar. A kialakítás abszolút támogatja a motor hűtését úgy, ahogyan azt a Simotics GP sorozatnál megszokhattuk.


Specifikáció

Feszültségszint

Az összes gyakori feszülségszint 3AC 660 V-ig

Teljesítménytartomány

0.75 kW - 200 kW

Házméret

100 - 315

Építési alak

Az összes gyakori konstrukció

Névleges fordulatszám

750 - 3600 RPM

Pólusszám

2 / 4 / 6 / 8

Hatásfokosztály

IE1 = Standard Efficiency

IE2 = High Efficiency

IE3 = Premium Efficiency

NEE = NEMA Energy Efficient Motors acc. to NEMA MG1

NPE = NEMA Premium Efficient Motors acc. to NEMA MG1


Erősségek

Megfelelés a zord körülményeknek

  • Basic Line: masszív, megbízható motorok gépgyártásra

  • Performance Line: megerősített csapágyak és robosztus gépfestés a feldolgozóiparhoz

  • Eagle Line: motorok NAFTA exportra; ULR, CSA és EISA szabványoknak való megfelelőség

Kompakt dizájn

  • Kedvező házméretek

  • Megújult formatervezés

  • Az IE3-as motorok azonos kialakításúak az IE2-esekkel

Hatékony

  • Frekvenciaváltós üzem

  • Számos speciális kiegészítő opció

  • Nagyobb teljesítmény kisebb házmérethez


Alkalmazási terület

  • Vegyipar

  • Szivattyúk

  • Ventilátorok

  • Nyomdaipar

  • Gyógyszeripar

  • Feldolgozó ipar

  • Kompresszorok

  • Petrolkémiai ipar