SIMOGEAR Csavarorsós hajtóműves motorok

Tulajdonságok

  • Gazdaságos megoldás különösen az alacsony teljesítmény tartományban

  • Nagy áttétel

  • Alacsony zajszint

  • Használható szűk építésű helyeken


Mechanikai konstrukció

  • Fokozatok: 1-2 fokozat

  • Kialakítás: talpas és peremes verzió, nyomaték támasz

  • Tengely: tömör és üreges tengely, SIMOLOC rendszer


Általános felhasználási terület

  • Kis szállítószalagok

  • Csomagolt áruk szállítása

  • Kötélemelő


Technikai információk

Csavarorsós hajtóműves

motor (2-fokozat)

Csavarorsós hajtóműves

motor (1-fokozat)

Hajtómű jelölés

C29…C89

S08… S28

Hajtómű méretek száma

5

3

Névleges nyomaték[Nm]

100...1590

20...75

Módosítás

6,48...360

5...100

Max. teljesítmény

15

0,75

Csavarorsós hajtóműves motor (2-fokozat)


Csavarorsós hajtóműves motor (1-fokozat)