SIMOGEAR Ferde fogazású hajtóműves motorok

Tulajdonságok

  • Nagy áttétel

  • Nagyfokú energia-hatékonyság

  • Nagyon gazdaságos

  • Széles teljesítménytartomány


Mechanikai konstrukció

  • Fokozatok: 2 vagy 3

  • Kialakítás: talpas és peremes verzió

  • Tengely: tömör tengely


Általános alkalmazási területek

  • Futószalagok

  • Csaomagolt áruk szállítása

  • Függőleges szállítószalag


Technikai adatok

Ferde fogazású hajtómű

Hajtómű megnevezés

Z19 … Z89 (2-fokozat)

D19 … D89 (3-fokozat)

Méretek

8 (2-3-fokozat)

Nyomaték skála [Nm]

90...1680

Módosítás

3,40…60.97 (2-fokozatú)

39,34…330,23 (3 fokozatú)

Teljesítmény tartomány [kW]

15