SIMOGEAR Párhuzamos tengelyű hajtóműves motorok

Tulajdonságok

  • Használható szűk építésű helyeken

  • Nagy áttétel

  • Kétoldali üreges tengely lehetséges

  • Rendkívül energiatakarékos (98%-os hatásfok fokozatonként)


Mechanikai konstrukció

  • Fokozatok: 2 vagy 3

  • Kialakítás: talpas és peremes verzió (B5, B14, mixerek, extrúderek), nyomaték támasz

  • Tengely: tömör és üreges tengely 


Általános alkalmazási területek

  • Keverő berendezések

  • Vagon hajtás

  • Függőleges konvejor

  • Polckezelő berendezés


Technikai adatok

Párhuzamos tengelyű hajtóműves motorok

Hajtómű megnevezés

FZ29 … FZ89 (2-fokozat)

FD29 … FD89 (3-fokozat)

Méretek

6

Nyomaték skála [Nm]

150 … 1850

Módosítás

3,57 ... 65,21 (2-stage)

46,36 ... 357,00 (3-stage)

Teljesítmény tartomány [kW]

15

Párhuzamos tengelyű hajtóműves motor