ZAPEX ZW fogazott kuplung

Leírás

A donga fogazású dupla-csuklós kuplung képes viszonylag nagy radiális, axiális és szöghibákat kiegyenlíteni. A speciális fogazás precíz nyomatékátvitelt biztosít a nagyobb tengelyhibák esetén is. Különösen nehéz üzemi körülmények közötti üzemre javasolt. A sorozat 31 méretlépcsőből álll melyek zöme raktárról szállítható. A felső nyomatékhatár 10 000 000 Nm.

Általános alkamazási területek

  • prések

  • törők

  • keverők

  • acélipari technológia

  • szivattyúk


Használatuk előnyei

  • gyakorlatilag nulla viszarugóerő

  • forgásirány független

  • reverzálható

  • függőlegesen is alkalmazható

  • hosszú élettatam

  • robusztus

  • kicsi a karbantartás igénye

  • precíz a tömítésrendszere

  • kis méretben nagy nyomatékátvitel

  • lökésszerü terhelést jól viseli

  • kiválóan használható ATEX-es területen