N-EUPEX rugalmas kuplung

Leírás

Az N-EUPEX rugalmas kuplung speciálisan kialakított „gumi” elemei lehetővé teszik a hajtó és hajtott gép közötti vibráció jelentős csökkentését, mellyel élettartam és üzembiztonság növekedést érhetünk el a rendszerünkben. A kuplung a legjobb minőségű öntvényből készül saját öntödénkben. A rugalmas elem szintetikus gumi (speciális buna N), mely különböző rugalmassági fokozatban kérhető az alkalmazástól függően. A fém körmök geometriai tervezése olyan, hogy nem okoz a rugalmas elemeken kopást és felesleges hőképződést.

Alkalmazási területek

A legszélessebb tartományban alkalmazott gépelem, lehet ez a magas fordulatu motor oldal pl. szivattyúknál, kompresszoroknál vagy a nagy nyomatéku terület a hajtómű után.

Az alkalmazásuk előnyei

  • jól kiegyenlíti a tengelyek axiális, radiális és szöghibáit

  • jól csillapít

  • biztonságosan méretezhető

  • a legszélesebb variálhatóság dinamikusan méretezhető pufferok

  • 23 méretcsaládban 10 kölönböző típusban választható

  • 19 Nm-től 62 000 Nm-ig használható

  • alkalmaható ATEX-es környezetben is