RUPEX rugalmas gumidugós kuplung

Leírás

A RUPEX gumidugós rugalmas kuplungot ott használják ahol kíméletlen üzemi körülmények között nagy nyomaték átvitelre van szükség. A puffer rögzítő csapok precíz kúpos illesztése pontos kiegyensúlyozást eredményez, ezáltal biztonságosabbá válik az üzemeltetés, csökken a karbantartási igény. Az optimalizált hordó formájú puffer geometria jól méretezhető csillapítást nyújt és egyszerűsíti a szerelést. Minimálisra csökken a radiális visszrugó erő. Könnyen kombinálható pl. axiális határolóval vagy akár féktárcsával is. Alkamazási területek: általánosan használható gépelem magas nyomatékokra vagy nagy fordulatokra egyaránt.

Alkamazási területek

Általánosan használható gépelem magas nyomatékokra vagy nagy fordulatokra egyaránt.

  • daru

  • konvejor

  • ventilátor

  • csavarszivattyú

  • keverő

  • cementipar


Az alkalmazás előnyei

  • egyszerű csapos kuplung közepes ill. magas nyomatékokra

  • alacsony tehetetlenségi nyomaték

  • forgásirány független

  • egyszerü szerelni

  • kicsi a karbantartási igénye

  • 200 Nm-től 1 300 000 Nm-ig alkalmazható

  • alkalmas ATEX-es környezetre is