Mozdonyok

A Siemens mozdony-választéka

  • a felhasználási terület szerint: a nagyvasúti személy- és teherforgalom, a nagysebességű vasutak, a rendezőpályaudvari és ipari vontatások céljára alkalmas

  • a vasúttársaság igényei és adottságai (például a villamos vontatás esetében az áramnem) szerint rendkívül széles.


A VECTRON család

Egyen-, váltóáramú, többáramrendszerű, vagy akár dízel változatban a moduláris felépítésű VECTRON mozdony teljeskörűen az üzemeltető igényeihez igazítható. 

  • Villamos mozdonyok: 5200-6400kW teljesítmény, 82-87t súly

  • Dízel mozdonyok: 2000-2200-2400kW teljesítmény, 83t súly

  • 160-200km/h végsebesség Igény szerint akár négy áramnem (AC 25kV 50Hz, AC 15kV 16 2/3Hz, DC 1.5kV, DC 3kV)

  • Európa-szerte rendelkezésre álló szervízszolgáltatási lehetőség

További, angol nyelvű információ a VECTRON mozdonyról, valamint a Siemens korábbi termékeiről elérhető ide kattintva!