Villamosok

Avenio villamos

Az alacsonypadlós járműkoncepció és a technológiai folyamat alapos elemzésének eredményeképp a Siemens az alacsonypadlós jármű projektekhez bevezette a Combino Plus járműtípust. A Siemens Combino új generációjával megvalósuló első projektek a kulcsrakész lisszaboni MST rendszerhez, majd a Budapestre gyártott és szállított járművek voltak. Az új AVENIO alapjául a Combino Plus járműtípus szolgál, mely új és jelentős fejlesztéseket testesít meg. Az AVENIO járműcsalád a Combino Plus járműtípushoz képest változatlan maradt – a kocsik kb. 9 m hosszúak, hajtott vagy szabadon futó forgóvázzal vannak felszerelve a kocsik közepén. A 9 m hosszú járműmodulok összekapcsolását egyszerű csuklókapcsolat biztosítja, mely forgó mozgást és csavarodást tesz lehetővé. Az elrendezés következtében egy ilyen kocsi súlypontja majdnem teljesen egybeesik a forgóváz forgásközpontjával. Az első forgóváz ívbeállásakor az oldalirányú erők jelentősen csökkennek a több modulból álló hagyományos változathoz képest, ezáltal optimális az utazási kényelem, és a jármű szerkezetére ható erők jelentősen csökkennek ívben történő haladás esetén. Ezért állítjuk, hogy az új AVENIO az egyik legjobb megoldást jelenti a 100%-ban alacsonypadlós villamosok között.

Információ az AVENIO villamosról angol nyelven.

Az AVENIO villamos jellemzői:

  • 100% alacsonypadló, 18-72m hossz, akár 540 utas szállítható

  • Alacsony tengelyterhelés

  • Kitolt szervízperiódus – magas rendelkezésre állási arány

  • Környezetbarát megoldások, 90%-os újrahasznosíthatóság

  • Intelligens energiafelhasználás – akár 30%-os megtakarítás

  • Felsővezeték nélküli üzem lehetősége


A budapesti COMBINO Plus villamos

Műszaki adatok

  • Gyártás éve: 2005-2007

  • Járműegység: Két-menetirányú járművek

  • Modulok száma: 6

  • Kocsiszekrény: nemesacél, hegesztett

  • Nyomtáv (mm): 1 435

  • A jármű hossza (mm): 53 990

  • szélessége (mm): 2 400

  • magassága (mm): 3 300 (áramszedő nélkül)

  • Kerékátmérő új állapotban (mm): 600

  • Ajtók száma: Oldalanként 8 dupla ajtó (1 300 mm széles)

  • Maximális tengelyterhelés (t): 10

  • Beszállási küszöbmagasság (mm): 320

  • Padló magassága (mm): 350

  • Áramrendszer: 600 V egyenáram

  • Meghajtás teljesítménye (kW): 8 x 100

  • Legnagyobb sebesség (km/ó): 70

  • Befogadóképesség: (4 utas/m2) 353, ebből 58 ülőhely (6 felhajtható ülés)