Minőség, biztonság

Független nemzetközi szervezetek által kiadott minősítések igazolják, hogy társaságunk magas színvonalú szervezettséggel és szakmai hozzáértéssel végzi feladatait a minőségirányítás, környezetvédelem és munkabiztonság területén az ISO 9001:2000, az EN ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:1999 (MSZ EN ISO 28001:2003 integrált menedzsment rendszer) szerint, míg hegesztett szerkezetek készítésére az MSZ EN ISO 3834-2.2006, 9/2001 (IV.5.) GM rendelet G és B+F modulok szerint tanúsított minőségügyi rendszert működtetünk. Ezen felül az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 és a nukleáris minőségbiztosítási rendszer követelményeit is teljesítjük az Anyagvizsgálat és az Állapotellenőrzés területén.