Related
Info
close

Les formations dispensées au Luxembourg

Pour effectuer vos premiers pas sur syngo.via

Base syngo.via
Cours de base destiné aux radiologues et aux technologues débutants sur la plate-forme syngo.via. Ce cours est un pré-requis à la participation à toutes nos autres formations.

29/02/2016
23/02/2016
01/03/2016
02/03/2016

Pour se perfectionner dans les applications scanner

Expert syngo.via Vascular *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront les workflows syngo.via CT Vascular, CT NeuroDSA, CT Neurovascular.

29/02/2016

01/03/2016

02/03/2016

03/03/2016

Expert syngo.via Oncology *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront le workflow syngo.via Multi-Modality Oncology pour le traitement et la comparaison d’examens oncologiques réalisés sur scanner.

26/02/2016

04/03/2016

Expert syngo.via CT Dual Energy
Workshop pratique à l’issue duquel les participants apprendront l’utilisation du workflow CT Dual Energy. Tous les « Dual Energy Application Classes », ainsi que leur configuration, seront traités. Les participants pourront s’entraîner sur des cas pratiques. Une connaissance de l’acquisition Dual Energy sur Definition, Definition Flash, Definition Edge ou AS est souhaitable.

03/03/2016

04/03/2016

* Pour participer à ces formations, les participants doivent avoir déjà suivi le module Base syngo.via.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?