Siemens Belgique

Les formations dispensées

Pour l’administrateur de votre serveur syngo.via

Administration clinique *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront les éléments suivants: installation d’un client, configuration de l’écran, du workflow et du multi-modality reading ainsi que l’utilisation des fonctions du navigateur client et la gestion des accès.

03/10/2017

Administration IT
Formation pratique destinée aux administrateurs IT. Elle couvre les aspects de gestion informatique de l’infrastructure syngo.via. Y sont abordés les notions théoriques de l’architecture, du fonctionnement général et plus particulièrement la gestion du portail d’administration, la configuration des noeuds DICOM, de l’archive, la gestion des utilisateurs, le fonctionnement des mises à jours, des backups et de la configuration de l’anti-virus. Sont aussi expliquées l’installation des postes clients et l’intégration avec les stations PACS.

23/11/2017

Pour se perfectionner dans les applications scanner

Expert syngo.via (Cardio) – Vascular *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront les workflows syngo.via CT Vascular, CT NeuroDSA, CT Neurovascular et CT Cardiac destinés au traitement des images cardio-vasculaires réalisées sur scanner.

05/10/2017

Expert syngo.via Oncology *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront le workflow syngo.via Multi-Modality Oncology pour le traitement et la comparaison d’examens oncologiques réalisés sur scanner.

06/10/2017

Expert syngo.via Virtual Colonoscopy *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront l'utilisation du workflow CT Colon pour l'interprétation d'examens virtuels du colon sur scanner.

06/10/2017

Expert syngo.via CT Dual Energy
Workshop pratique à l’issue duquel les participants apprendront l’utilisation du workflow CT Dual Energy. Tous les « Dual Energy Application Classes », ainsi que leur configuration, seront traités. Les participants pourront s’entraîner sur des cas pratiques. Une connaissance de l’acquisition Dual Energy sur Definition, Definition Flash, Definition Edge ou AS est souhaitable.

09/10/2017

Pour se perfectionner dans les applications MR

MR General *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront les thèmes suivants: Basics, MIP/MPR, Fusion, MR-Tools, MR-Composing, layout config

10/10/2017

MR T1 Perfusion *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront les thèmes suivants: Brevis & Spectro Prostate & Tissue 4D

10/10/2017

MR Cardio - cardio flow *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront les thèmes MR Cardio - cardio flow

12/10/2017

MR Whole body Onco *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront les thèmes MR Whole body Onco

12/10/2017

MR T2 Perfusion & Spectro *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront les thèmes MR Perfusion & Spectro

11/10/2017

MR Neuro 3D *
Workshop pratique à l’issue duquel les participants maîtriseront les thèmes MR NEuro 3D

11/10/2017

* Pour participer à ces formations, les participants doivent avoir déjà suivi le module Base syngo.via.