SINAMICS G120C Unités intégrées

Unité compacte à faible puissance dotée de fonctionnalités appropriées

SINAMICS G120C – Description

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C a été spécialement développé pour les fabricants de machines qui recherchent un convertisseur de fréquence économique, peu encombrant, simple à utiliser et doté de nombreuses fonctions. L'appareil, qui conjugue une compacité particulière et une grande puissance volumique, se distingue par une installation et une mise en service rapides, des connexions conviviales et des outils simples de mise en service.
Le SINAMICS G120C est disponible en trois formats et couvre une plage de puissance de 0,55 à 18,5 kW. Son efficacité énergétique utilise la plupart des interfaces de communication et fait partie intégrante de l’automatisation totalement intégrée.

SINAMICS G120C – Un bref résumé de ses avantages

Dimensions plus petites

  • Produit compact, bloc-moteur plus petit, densité de puissance élevée

  • Installation mécanique rapide (bornes enfichables)

  • Montage côte à côte sans déclassement

Convivialité

  • Mise en service simple et optimisée

  • Définition efficace des paramètres appropriés (simplicité de l’entreposage et du clonage)

  • Utilisable avec les panneaux de commande IOP, BOP-2 et une connexion USB

Technologie de pointe

  • Efficacité énergétique, régulation vectorielle sans codeur, réduction automatique du flux avec U/F ECO

  • Sécurité (STO) comprise sans frais additionnels

  • PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU et USS disponibles

SINAMICS G120C – Données techniques

Tension
Plages de puissance

3~380-480 V
0,55 – 18,5 kW

Types de contrôle

V/F, Vector


SINAMICS G120C – Utilisations types

Prédestiné à la construction de machines et utilisé pour de nombreuses applications telles que les mélangeurs, les convoyeurs, les ventilateurs, les pompes, les compresseurs ou les machines de production de base.

SINAMICS G120C – Visionnez le nouvel entraînement en fonctionnement...