Webinaire : Piloter des modules LOGO! 8 depuis un smartphone ou une tablette

mardi 26 mars 2019, 14:00


Depuis LOGO! 8, il est aussi possible de piloter l’automatisation à distance – grâce au serveur web intégré dans chaque unité de base – depuis un PC, un smartphone ou une tablette, avec une protection optimale et la même ergonomie que sur l’afficheur LOGO! 8 ou TDE. Vous êtes curieux de savoir comment utiliser le serveur web en toute facilité ?

Notre spécialiste Marc Berckmoes vous donnera toutes les informations sur les nouvelles possibilités en 45 minutes chrono.

Qu’y aura-t-il au programme ?

  • Une démo live sur la manière de relier des modules LOGO! en réseau par simple glisser-déposer.

  • L’utilisation des modules en combinaison avec le serveur web.

  • Une présentation de la structure de la documentation.

  • Des réponses claires et précises aux questions les plus fréquentes.