ALPHA UNIVERSAL 630 A

ALPHA UNIVERSAL répond aux impératifs des secteurs industriel et tertiaire ainsi qu'aux normes EN 60439-1 les plus strictes. Cette armoire se distingue en outre par la flexibilité et la modularité de son montage.


Le tableau de distribution 630 UNIVERSAL, fixé au mur, est la solution idéale. Avec une profondeur de montage de 250 mm, il complète notre gamme de tableaux de distribution.

Les composantes sont installées aisément à l'aide d'un simple tournevis. La modularité simplifie tout: la conception, le dimensionnement, l'assemblage et la réalisation des modifications en cours d'installation.

Et tout est extrêmement simple et pratique!

Matériau : tôle d'acier galvanisée par procédé électrolytique et peinte par poudrage électrostatique.
Couleur: RAL 7035 gris clair. Autres couleurs RAL disponibles sur demande.

ALPHA SELECT Software est l'outil idéal pour déterminer rapidement votre armoire ALPHA.
Vous pouver sélectionner aisément les sets d'encastrement des différents appareils. Il réalise pour vous un calcul complet avec y compris une vue de face de l'armoire. Vous pouvez simplement le télécharger via internet.

Fonctions:

  • Tension d'isolement assignée : 690 V AC

  • tension d'utilisation assignée : 400 V AC

  • tension de tenue aux chocs: 8KV/ 6KV

  • courant assigné : jusqu'à 630 A

  • courant de courte durée admissible assigné : jusqu'à 30 KA

  • courant de crête admissible assigné : jusqu'à 63 KA

  • classe d'isolation 1

  • degré de protection IP 30 ou IP 55


Avantages:

  • Version FLAT PACK (version modulaire avec assemblage facilité des kits pour appareillages modulaires pour boîtiers moulés pour systèmes de jeux de barres, etc.)

  • Conception simple grâce à la modularité.

  • Gamme complète, adaptée à tous les besoins d'installation.

  • Accès latéral et possibilité d'adaptation des gaines à câbles sur la droite ou la gauche.

  • Installation facilitée du câblage grâce à la structure Flat Pack entièrement ouverte sur les côtés.

  • Assemblage rapide à l'aide des rails de montage standard et du kit d'assemblage rapide.

  • Enveloppe en tôle d'acier robuste.

  • Degré de protection : IP 30 sans porte / IP 43 avec porte transparente ou non pour la version pré-assemblée.

  • Classe de protection I.

  • Porte bilatérale, s'accrochant à droite ou à gauche.

  • Ouverture de la porte à plus de 180°.

  • Système de fermeture modifiable (accessoires).

  • Design Giugiaro d'avant-garde.

Cliquez ici pour plus d'info sur les différentes familles de produits