Siemens Belgique

Appareils de contrôle

Sonneries, ronfleurs

Sonnerie ou ronfleur avec raccordement AC 230 V dans un seul appareil, également exploitable par alimentation en très basse tension de protection AC 12 V par activation d'un boutonpoussoir.

Modules d'affichage de défauts

Evaluation et affichage des signaux de dysfonctionnement et d'alarme pour la surveillance des installations industrielles et des automates programmables.

Interrupteurs crépusculaires

pour la commande d'éclairages de vitrines ou d'allées en fonction de la lumière ambiante, pour économiser de l'énergie.

Thermostats

Régulation et limitation des températures.

Contrôleur de fusibles

Surveillance de fusibles de tous types.

Relais de déconnexion

Coupure des circuits non utilisés.

Contrôleurs de phases/sens de courant

Contrôle du sens de courant d'un réseau et de l'alimentation électrique.

Relais de niveau

Régulation de niveaux de liquides dans des réservoirs.

Relais de protection moteur

Protection thermique des bobinages de moteur.