Related
Info
close

Détecteur de mouvement et de présence Swiss Garde

 

Swiss Garde 4000 : un fin renard

Le Swiss Garde 4000 définit un nouveau standard en matière de détection des personnes. En plus d’un design moderne, d’une détection fiable et d’un montage rapide par simple clic sur le boîtier électrique,  il propose une fonction « pet » qui permet d’occulter les petits animaux jusqu’à 30 kg. Ceci évite tout déclenchement intempestif de l’éclairage par un chat ou un chien en vadrouille, et améliore la sécurité. Grâce à ses nombreuses possibilités de réglage et son intelligence intégrée, ce détecteur de mouvement convient idéalement à toutes les applications extérieures.

Quoi de neuf ?

  • Occultation ou non des petits animaux (chiens, chats, …)

  • Puissance consommée minimale de < 0,25 W pour une efficacité énergétique maximale.

  • Relais haute puissance libre de potentiel, commutation au zéro de tension.

Autres avantages ?

  • Livré avec télécommande

  • Montage rapide par système encliquetable, convenant aussi pour la fixation sur boîtier encastré.

  • Tête de détection orientable horizontalement ou verticalement

  • Réglage des paramètres manuellement ou par la télécommande

  • Livré avec socle d’angle et cache lenticulaire

  • Pour montage mural ou au plafond

Plus d’infos ?



Les avantages du Swiss Garde 360 Presence :

  • Détecteur de présence sensible aux petits mouvements grâce à ses 4 (!) détecteurs IR passifs intégrés

  • 2 sorties relais distinctes pour la lumière et la ventilation

  • Angle de détection de 360° et portée d’un rayon de 8m max. en fonction de la hauteur de montage

  • Programme d’impulsions courtes intégré pour minuterie, carillon, automate…

  • Mini télécommande comprise dans l’emballage, offrant les fonctions ON/OFF/AUTO/seuil d’intensité lumineuse

  • Nouveau relais offrant un plus grand pouvoir de coupure

  • Idéal pour les bureaux, écoles, salles de conférence...

  • Egalement disponible avec un coupleur de bus KNX intégré



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?