Nouvelle construction

Si vous désirez un ensemble domotique axé vers le futur pour votre nouvelle construction, choisissez l' instabus EIB de Siemens.

Vous pouvez commencer avec le package standard: les éléments de base du système, les commandes d'éclairage et la fonction de surveillance et de sécurité.

Toute modification ultérieure sera possible: protection solaire, contrôle de la température, voire installation d'un sauna géré automatiquement.

Construction existante

Si vous désirez intégrer la domotique dans une construction existante, le système sans fil GAMMA wave vous est destiné. Il vous offre le confort de la domotique sans les lourds travaux d'aménagement. Et grâce à l'écran tactile Touch-Manager wave, le système est totalement sous votre contrôle.

Package restreint

Si vous optez pour un package domotique restreint, aisément extensible en fonction de vos désirs, LOGO! est fait pour vous. Il s'agit d'un système modulaire qui s'adapte facilement à votre armoire électrique. LOGO! offre une plus-value à chaque maison.