Related
Info
close

Comment choisir?

Tout d'abord, le choix du système de ligne de bus est déterminé par le courant. Ensuite, votre choix peut être déterminé par l'environnement au sein duquel est placé le système : les environnements agressifs ou humides exigent un système enrobé de résine.


1 Système LX
al pour la réalisation de la connexion entre le transformateur et le tableau de commande principal

2 Système BD2
Solution flexible dans la gamme de courant moyenne pour l'industrie et le monde des infrastructures

3 Système BD01
Le système par excellence pour les petits consommateurs

4 Système CD-K
Adapté spécifiquement aux installations d'éclairage

5 Système LD
Idéal pour le transport de grandes puissances dans l'industrie

6 Système LR
Notre solution enrobée de résine pour l'extérieur ou les environnements agressifs


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?