Technologie semi-débrochable SIVACON

Cette technologie se situe entre l'encastrement fixe et la technique des tiroirs. Elle offre une grande flexibilité pour un moindre prix.
Les disjoncteurs peuvent être équipés d'un panneau de commande local dont la configuration est libre. Cela vous permet d'obtenir un aperçu rapide de l'état du disjoncteur de démarrage.
Vous pouvez par exemple passer à la commande locale afin de procéder rapidement à la mise en service ou à une analyse.

Caractéristiques techniques

  • Départs moteur et câble jusq'à 45 kW ou 100 A

  • Polyvalent et fonctionnel pour répondre à vos spécifications

  • Grande densité (35 disjoncteurs par panneau max.)

  • Compartiment de jonction de câble de 400 mm : montage aisé

  • Possibilité de combinaison avec les cassettes de fusibles

  • Distribution interne possible : forme 2b