Siemens Belgique

City Tolling

City Tolling
Perception automatique du péage : une solution au problème des embouteillages en ville

« City Tolling » est une solution qui peut contribuer à alléger le trafic automobile dans les centres-villes. La technique s'appuie sur la reconnaissance d'un véhicule dès qu'il pénètre dans une zone déterminée du centre-ville. La détection repose sur la reconnaissance de la plaque minéralogique.

Les données d'un véhicule reconnu sont transmises à un serveur central.

Ce serveur traite ces informations et les compare à celles qui sont stockées dans sa base de données. Un montant est facturé automatiquement pour le véhicule reconnu. Le tarif peut varier selon qu'il s'agit d'un riverain, que le conducteur s'est enregistré au préalable ainsi qu'en fonction du type de véhicule, du jour de la semaine, du déroulement d'un événement, etc.