Related
Info
close

Application « Reconnaissance des plaques minéralogiques »

Les caméras Sicore intelligentes et sophistiquées de Siemens permettent de réaliser un grand nombre d'applications.Les données des plaques minéralogiques des véhicules de passage sont enregistrées dans la mémoire interne et contrôlées par rapport à des paramètres réglables.En fonction du réglage de la caméra, les données sont automatiquement envoyées à une unité centrale (back-office) en vue d'être traitées, visualisées et consignées dans un rapport lié à l'application.

La configuration se compose d'une série de modules standard, à savoir les caméras et le système de back-office équipé du logiciel d'application requis. Pour l'échange de données, la configuration est élaborée en fonction du client, en utilisant le support le plus adéquat, par exemple le réseau à fibres optiques, une infrastructure GPRS, des connexions radio, etc. Dans la rubrique « Configuration », vous trouverez de plus amples informations sur la caméra Sicore et sur le système de back-office.

Vous trouverez aussi des informations complémentaires sur l'ANPR et sur toute une série d'applications.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?