Related
Info
close

Des techniques de convoyage et d'entreposage personnalisées, précisément adaptées à chaque zone et à chaque demande :

Contrôle économique du flux des matériaux ou positionnement extrêmement précis, liaison efficace entre de longues distances ou solutions novatrices dans des espaces restreints. La continuité de la productivité est cruciale en matière de techniques de convoyage. Dans tous les secteurs – pour le convoyage, le tri, le stockage ou la préparation des commandes –  dans l'industrie pharmaceutique, du verre ou du textile, dans les aéroports et l'agroalimentaire. Dans le secteur de la fabrication sur mesure et l'industrie manufacturière. Pour des applications standard efficaces ou des demandes complexes. Une technologie novatrice pour des techniques de convoyage et d'entreposage économiques, flexibles et tournées vers l'avenir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Une mise en œuvre rapide, en étroite collaboration avec le client : vos avantages en tant que constructeur de machines et d'installations industrielles

  • Un portefeuille complet de produits standard et de systèmes et services personnalisés ayant fait leurs preuves sur le terrain.

  • Des outils intelligents pour soutenir la configuration, le dimensionnement des composants et des systèmes écoénergétiques, le paramétrage, la programmation et la mise en service.

  • La normalisation et la modularisation des composants des techniques de convoyage et d'entreposage, par exemple via l'uniformisation des interfaces ou des bus d'alimentation, pour les concepts de systèmes distribués exigeant un degré élevé de protection.

  • Une expertise unique du secteur industriel et des systèmes, doublée d'une sécurité maximale pour l'avenir, grâce à des technologies de pointe et à leur perfectionnement permanent.

Le résultat : une installation et une mise en service plus légères, une plus grande flexibilité et une meilleure disponibilité des systèmes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Une utilisation fiable et une exploitation optimale du potentiel : vos avantages en tant qu'exploitant d'installations industrielles

  • Un portefeuille de produits complet pour des applications et des systèmes de convoyage performants : une gamme qui s'étend des motoréducteurs à l'automatisation, en passant par les départs-moteurs, les variateurs, les systèmes d'identification et les appareils de commutation.

  • Une mise en service sans problème pour un démarrage rapide du système.

  • La simplicité d'évolutivité de nos systèmes et le remplacement rapide des dispositifs, pour limiter au maximum les temps d'immobilisation et de conversion.

  • Une excellente disponibilité due à la qualité supérieure de nos produits et aux diagnostics approfondis qui facilitent la maintenance préventive.

Le résultat : un potentiel élevé d'économies d'énergie, grâce à des moteurs, départs-moteurs, démarreurs progressifs et variateurs de fréquence écoénergétiques, ainsi qu'à un système de gestion de l'alimentation basé sur SIMATIC PCS 7, SIMATIC WinCC et des dispositifs de contrôle de la puissance.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?