Related
Info
close

SIMATIC IT Unilab - Next Generation LIMS

LIMS - Le laboratoire efficace

Partout dans le monde, les laboratoires sont soumis à une énorme pression les incitant à abattre une charge de travail toujours plus importante avec moins d'employés, tout en réduisant les coûts. Cette situation est accentuée par la rigueur et la complexité croissantes des réglementations.


Avantages

Laboratoire dématérialisé

Précision : moins d'erreurs de saisie

Qualité intégrée

Gestion plus légère du laboratoire

Moins de rebuts et de reprises

Élimination des interruptions applicatives

Coûts informatiques réduits

Mise en conformité économique


Siemens SIMATIC IT Unilab - LIMS solution

En tant que système autonome ou partie intégrante du système MES SIMATIC IT, employé dans un petit laboratoire ou comme LIMS d'entreprise, SIMATIC IT Unilab est l'une des premières solutions LIMS au monde, et la plus utilisée dans l'industrie manufacturière.
Un grand nombre de multinationales des industries de transformation ont pu juger de la fiabilité de SIMATIC IT Unilab. En outre, SIMATIC IT Unilab représente un atout pour de nombreux laboratoires des secteurs de l'environnement, de la santé animale et de l'analyse de l'eau, ainsi que divers autres milieux industriels.


LIMS - Gestion Efficace du Labo

Le laboratoire de contrôle qualité doit garantir la qualité et la conformité globales des produits. SIMATIC IT Unilab fait le lien entre le labo et la production.
Il prend en charge le passage de l'analyse off-line aux contrôles qualité at-line en cours de production, tel que défini dans les procédures opérationnelles normalisées (SOP), avec un retour d'informations immédiat vers l'usine.
Cela permet d'optimiser la prise de décisions et de mesures correctives, et de limiter considérablement les rebuts et les reprises.


LIMS - Délai de mise sur le marché réduit

Le laboratoire est la source d'innovation d'une entreprise.
SIMATIC IT Unilab intègre des outils dédiés à la surveillance de marque, aux analyses R&D et aux études de stabilité.

Module de base de SIMATIC IT R&D Suite, Unilab aide à faire le lien entre le labo et la production.

Cela permet aux scientifiques d'optimiser leur temps et d'accélérer le lancement de nouveaux produits.


LIMS - Le Laboratoire Efficace

Les clients doivent pouvoir accéder en permanence aux informations du labo pour consulter leurs analyses.

SIMATIC IT Unilab prend en charge les interactions directes avec les clients, le calcul immédiat des coûts en cas de demandes d'analyses, et la facturation automatique.

Cela réduit le nombre d'erreurs de saisie et la charge administrative du personnel du labo, et accroît la satisfaction de la clientèle.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?