Tools

Siemens BelgiqueSiemens Belgique

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Des communications plus efficaces pour l'automatisation par micro-informatique

For the business press
Hanovre, 23.04.2008

Siemens Industry Automation a équipé son contrôleur micro-informatique SIMATIC WinAC RTX d'une interface Profinet. Ceci permet à la fois des communications Ethernet standard et des communications Profinet, par exemple comme contrôleur d'entrées/sorties Profinet ou pour communiquer avec Profinet CBA (Component Based Automation). Ce contrôleur communique en mode isochrone avec les matériels d'entrées/sorties et avec les autres systèmes d'automatisation grâce au protocole Profinet IRT (Isochronous Realtime). WinAC RTX gère l'interface indépendamment du système d'exploitation Windows. Ceci permet d'obtenir une plus grande disponibilité et garantit une réponse déterministe. Ce contrôleur peut également gérer jusqu'à trois lignes PROFIBUS.

Simatic WinAC RTX 2008 est configuré et programmé avec Step 7, soit sur le PC sur lequel le logiciel est installé, soit via Profinet ou Profibus de n'importe quel endroit du réseau. WinAC RTX assure une compatibilité logicielle avec les contrôleurs Simatic-S7-400 et les logiciels précédemment créés peuvent donc continuer à être utilisés avec chaque nouveau contrôleur. Les applications Windows et C/C++, ainsi que les cartes et périphériques de PC, peuvent être facilement intégrés en utilisant l'Open Development Kit (ODK) pour adapter les solutions micro-informatiques à toutes les tâches automatisées. Le nouveau contrôleur est compatible avec les modèles précédents et tous les logiciels des utilisateurs peuvent continuer à être utilisés tels quels.

Vous trouverez plus d'informations sur Internet à l'adresse : www.siemens.com/pcbased

Betere communicatie voor PC-gebaseerde automatisering

Légende de la photo: Siemens Industry Automation a équipé son contrôleur micro-informatique Simatic WinAC RTX d'une interface Profinet. Ceci permet à la fois des communications Ethernet standard et des communications Profinet, par exemple comme contrôleur d'entrées/sorties Profinet ou pour communiquer avec Profinet CBA (Component Based Automation). Ce contrôleur communique en mode isochrone avec les matériels d'entrées/sorties et avec les autres systèmes d'automatisation grâce au protocole Profinet IRT (Isochronous Realtime).

Vous trouverez cette photo sur Internet à l'adresse : www.siemens.com/ad-picture/1631