Siemens Belgique

Une commande de machine-outil simple avec connexion par modem

For the business press
Nuremberg, 11.09.2003

Sinumerik 802 équipé de nouvelles fonctions
Sinumerik 802 équipé de nouvelles fonctions

Au salon EMO 2003 de Milan, Siemens Automation and Drives (A&D) présentera le Sinumerik 802D avec de nouvelles fonctions, notamment pour les tours flexibles avec fraisage (Transmit), et outils tournants. La télécommande de la commande par modem en liaison avec un HMI Explorer constitue une autre nouveauté. Les Sinumerik 802S et 802C sont désormais disponibles sous forme de commandes à pupitre opérateur. En combinaison avec les entraînements compacts analogiques à un ou deux axes Simodrive, ces « versions de base » conviennent pour les tours et les fraiseuses simples. L'interface opérateur manuelle pour machine Sinumerik 802 dispose elle aussi de nouvelles fonctions qui améliorent fortement l'utilisation des tours « servo-conventionnels ».

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.machinetools.siemens.be ou
www.siemens.com/motioncontrol. Ou prenez directement contact avec les ingénieurs de vente de Siemens Belgique : cnc@siemens.be

Une photo (basse et haute résolution) est disponible sur: www.siemens.com/ad-picture/554