Tools

Siemens BelgiqueSiemens Belgique

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Protection IP65 complète : appareils HMI

For the business press
Hanovre, 23.04.2008

Siemens Industry Automation a ajouté une série de robustes appareils HMI avec protection IP65 complète à sa gamme de produits Simatic HMI (Human Machine Interface). Avec leur design industriel compact et élégant, ces appareils sont prévus pour être montés sur un bras ou un pied support. Cette nouvelle série est disponible en trois versions : Simatic Flat Panel Monitor Pro est un moniteur d'affichage industriel renforcé qui peut être installé jusqu'à trente mètres du PC ; Simatic Thin Client Pro est particulièrement adapté comme deuxième poste de travail pour les applications de type terminal ou client Web ; Simatic Multi Panel 377 Pro, un appareil à haute performance auquel il est possible d'ajouter des extensions, est destiné à une utilisation avec le logiciel de contrôle Simatic WinAC MP 2007.

Tous les nouveaux appareils HMI sont pourvus d'une protection complète et d'un écran tactile brillant de 15 pouces. Equipés d'une interface flexible, ils peuvent être montés sur différents systèmes de bras ou de pieds supports. Ils peuvent être utilisés indépendamment des armoires ou machines de commande et permettent donc un contrôle opérateur ergonomique même aux endroits difficiles des usines ou des chaînes de fabrication. Ces appareils peuvent être fixés par au-dessus ou en dessous à un bras support ou à un pied fixé au sol. Une des caractéristiques des nouveaux appareils HMI es leur faible poids, qui les rend très faciles à installer. L'arrière peut être facilement enlevé, par exemple pour installer de nouveaux câbles ou remplacer une carte mémoire. Ceci rend leur maintenance particulièrement facile, même une fois les nouveaux appareils installés.

Plus d'informations sur Internet à l'adresse : www.siemens.com/hmi . Vous trouverez cette photo sur Internet à l'adresse : www.siemens.com/ad-picture/1632

Allround-bescherming met IP65: HMI-apparaten

Légende de la photo: Siemens Industry Automation a ajouté une série de robustes appareils HMI avec protection IP65 à sa gamme de produits Simatic HMI (Human Machine Interface). Avec leur design industriel léger et élégant, ces appareils sont prévus pour être montés sur un bras ou un pied support. Cette nouvelle série est disponible en trois versions : Simatic Flat Panel Monitor Pro, Simatic Thin Client Pro et Simatic Multi Panel 377 Pro.