Siemens Belgique

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Communiqués de presse

Communiqués de presse

De nouvelles vannes combinées pour améliorer le confort et augmenter l’efficacité énergétique

General interest press release
Bruxelles, 14.12.2011

La division Building Technologies de Siemens a élargi sa gamme de vannes Acvatix par l’ajout de nouvelles vannes combinées. Acvatix couvre désormais toutes les applications, des radiateurs aux systèmes HVAC complexes. Des combinaisons adaptées de vannes et de servomoteurs existent pour toutes les exigences de la régulation


La vaste gamme de vannes combinées Acvatix de la division Building Technologies de Siemens comprend des vannes dont le débit varie de 30 l/h à 8,6 m³/h, pour un diamètre nominal de DN 10 à DN 50 et une classe de pression de PN 10 à PN 25. Elle couvre par conséquent tous les types d’applications, des radiateurs aux systèmes HVAC complexes. Building Technologies est désormais en mesure de proposer des combinaisons adaptées de vannes et de servomoteurs Acvatix répondant aux exigences de régulation les plus variées et testées avec soins dans les laboratoires HVAC de Siemens. Les vannes existent en version avec filet interne (ISO 7-1) ou externe (ISO 228-1). Une bague graduée pour un préréglage facile, avec blocage possible, facilite la mise en service, tandis que le régulateur de pression différentielle intégré simplifie l’équilibrage hydraulique.

Les nouvelles vannes combinées Acvatix simplifient la mise en service et accélèrent le dimensionnement et l’étude d’une installation. Elles sont faciles à mettre en œuvre et il est possible d’en vérifier le fonctionnement correct. De plus, elles sont idéales pour des extensions d’ installations.

Les vannes combinées associent dans un même corps de vanne un régulateur de température et un régulateur de pression différentielle pour compenser les variations de pression dans le réseau hydraulique, une bague de préréglage du débit volumique maximum autorisé et des prises de mesure pour vérifier la pression différentielle. Elles contribuent très largement à assurer une utilisation efficace de l’énergie tout en apportant des avantages certains en termes de coûts. Elles empêchent en effet un excès de température vers les échangeurs de chaleur et assurent une utilisation optimale de la production du chaud et du froid. Les vannes combinées Acvatix augmentent la précision de régulation des systèmes dans tous les états de service et, par un réglage précis du débit volumique, aident à améliorer le confort et le bien-être dans les zones et les pièces individuelles.

Associées aux servomoteurs Acvatix, les vannes combinées ont parfaitement leur place dans des systèmes HVAC simples ou complexes, par exemple pour la régulation, côté eau, d’appareils terminaux dans des circuits fermés ou pour les zones de chauffage et de refroidissement dans des circuits fermés d’installations HVAC.

Les nouvelles vannes combinées Acvatix font partie du portefeuille environnemental de Siemens qui a permis au groupe de dégager au cours de l’exercice 2010 un chiffre d’affaires de près de 28 milliards d’euros, faisant de Siemens le premier fournisseur mondial de technologies éco-compatibles. Par la même occasion, nos produits et solutions ont permis à nos clients de réduire leurs émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 270 millions de tonnes, soit l’équivalent des émissions annuelles totales de Hong Kong, Londres, New York, Tokyo, Delhi et Singapour.

Pour plus d'informations sur la gamme Acvatix complète, visitez notre site www.swe.siemens.com/belux/web/nl/afsluiters-servomotoren

Images:

Le secteur Infrastructure & Cities de Siemens (Munich) emploie près de 87 000 personnes (au 1er octobre 2011) et propose des technologies durables axées sur les grands centres urbains et leurs infrastructures. Ses activités couvrent les solutions de mobilité, les technologies pour les bâtiments et la sécurité, les systèmes de distribution d’énergie, les applications de réseaux intelligents et les produits basse et moyenne tension. Le secteur se compose des divisions Rail Systems, Mobility and Logistics, Low and Medium Voltage, Smart Grid, Building Technologies, et Osram AG. Pour plus d‘informations, visitez le site http://www.siemens.com/infrastructure-cities

La division Siemens Building Technologies (Zug, Suisse) est le premier fournisseur mondial de solutions sûres, sécurisées et éco-énergétiques pour les bâtiments (« Green Buildings ») et les infrastructures du bâtiment. En tant que fournisseur de services, intégrateur systèmes et fabricant de produits, Building Technologies propose des solutions pour la gestion technique des bâtiments, le chauffage, la ventilation et le conditionnement d’air (HVAC), la protection incendie et la sécurité. Pour plus c’informations, visitez le site www.siemens.be/buildingtechnologies


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?