Siemens Belgique

Le nouvel accouplement Flender N-Bipex prolonge la durée de service de l'ensemble du système d’entraînement

  • Durée de service améliorée grâce à la géométrie optimisée de la came et de l'élastomère et à la haute qualité des matériaux

  • Augmentation du couple jusqu'à 20 %

  • Des élastomères récemment mis au point autorisent les applications dans des plages de température comprises entre -50 °C et 100 °C aux couples nominaux

  • Adapté à des applications dans le secteur de la chimie, du génie de l'environnement et de l'acier

Siemens étend sa gamme très complète de systèmes d'accouplement pour inclure un nouvel accouplement élastique à crabots, le Flender N-Bipex, réalisé en fonte à graphite sphéroïdal de haute qualité, qui sera disponible en dix tailles. La géométrie optimisée des cames et les élastomères récemment mis au point procurent une amélioration considérable de la durée de service du N-Bipex par rapport aux accouplements standard disponibles sur le marché. Selon la taille, le couple est accru de 10 à 20 % par rapport aux solutions antérieures. Les nouveaux élastomères sont disponibles en trois duretés Shore différentes. Ils permettent d'utiliser les accouplements dans une plage de température comprise entre -50 °C et 100 °C sans compromettre le couple nominal. Les accouplements Flender N-Bipex sont principalement utilisés en liaison avec des systèmes hydrauliques et des motoréducteurs. Ils trouvent par conséquent leur place dans tout le spectre du secteur de la construction des machines, avec des applications dans le secteur de la chimie, du génie de l'environnement et de l'acier.

Le procédé de fonderie utilisé augmente le degré de liberté pour l'obtention de la forme des cames. Cet avantage permet de peaufiner le profil afin de garantir une mise en prise optimale des surfaces des flancs de charge. Le détail décisif est ici la bague de liaison des cames, réalisée en polyuréthane de haute qualité et capable de se déformer suffisamment sous la charge tout en restant dans sa position nominale dans toutes les situations. Cela se traduit par une nette réduction de l'usure et par des performances accrues. Le degré de résilience à une rupture forcée et les vitesses maximales admissibles qu'il est possible d'obtenir avec des accouplements en fonte à graphite sphéroïdal supassent nettement les possibilités des accouplements en fonte grise et sont comparables aux capacités de leurs homologues en acier.

Les élastomères récemment développés utilisés pour le Flender N-Bipex sont conçus pour des performances élevées. Ils sont capables de résister, sans aucune restriction, à des charges dynamiques dans une plage de température très large. Le matériau utilisé offre d'excellentes propriétés de résistance à la compression, de résistance à l'usure, de stabilité dimensionnelle et de ductilité.

De nieuwe Flender N-Bipex koppeling verlengt de levensduur van het hele aandrijfsysteem

Les élastomères récemment mis au point et l'utilisation de pièces de fonderie en fonte à graphite sphéroïdal permettent de concevoir les accouplements à crabots Flender N-Bipex avec une grande liberté de forme pour les cames et d'obtenir un fonctionnement non seulement amélioré mais surtout indépendant de la température.

Ce communiqué de presse et une photo de presse sont disponibles à l'adresse http://www.siemens.com/press/PR2015040184PDEN

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante : www.siemens.com/couplings

Siemens est un leader mondial dans le domaine de l’ingénierie. Symbole d’excellence, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence internationale depuis plus de 165 ans, la société est active dans plus de 200 pays et se concentre sur les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation. Géant mondial des technologies éco-énergétiques permettant d’économiser les ressources, Siemens est le n° 1 de la construction d’éoliennes offshore, un des principaux fournisseurs de turbines à cycles combinés pour la production d’énergie et de solutions de transport de l’énergie, et un pionnier des solutions d’infrastructure ainsi que de l’automatisation et des logiciels industriels. Siemens est également leader dans le domaine de l’imagerie médicale – systèmes de scanner et d’imagerie par résonance magnétique –, des diagnostics de laboratoire et de l’informatique médicale.

Au cours de l’exercice fiscal 2014 (clôturé le 30 septembre 2014), le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 71,9 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,5 milliards d’euros. Fin septembre 2014, Siemens employait quelque 343 000 personnes dans le monde dans le cadre de ses activités poursuivies. Pour de plus amples informations, consultez le site www.siemens.com

22/05/2015