Thermostats programmables au service des économies d'énergie et du confort

Les thermostats d'ambiance de Siemens sont simples à installer et à utiliser. La technologie de régulation brevetée de Siemens assure une température constante des pièces. Pour bénéficier d'un confort optimal, la température de chaque pièce doit être au niveau idéal selon le moment de la journée. C'est pour cette raison que les thermostats d'ambiance intègrent des programmes temporels réglables qui permettent aux utilisateurs de chauffer ou de refroidir une pièce uniquement si besoin est, ce qui se traduit à la fois par des économies d'énergie et d'argent. Les programmes temporels offrent également de nombreux paramètres de réglage. Si une pièce est utilisée chaque jour de façon différente, il est possible de régler individuellement les phases de chauffage et de refroidissement pour chaque jour ouvrable. Si l'utilisation d'une pièce est toujours la même, le programme jour ouvrable / week-end est le choix idéal.

Les thermostats d'ambiance de Siemens sont compatibles avec de nombreuses applications :

  • Ventilo-convecteurs

  • Pompes à chaleur

  •  Systèmes à débit d'air variable

  • Eau chaude sanitaire

  • Chauffage par le sol

  • Radiateurs

  • Chauffage électrique

  • Systèmes de ventilation pour chauffage/climatisation

  • Plafonds froids