Outils

HVAC Integrated Tool (HIT) : l'indispensable outil pour la conception d'une installation HVAC est désormais EN LIGNE

Le HVAC Integrated Tool, ou HIT Tool, de Siemens CPS vous libère des tâches de routine et des recherches fastidieuses pour trouver les systèmes de régulation appropriés lors de la conception de vos installation HVAC. Cet outil simple et intelligent vous permet de sélectionner en quelques étapes le régulateur HVAC adéquat, qu'il s'agisse d'un produit individuel ou d'une configuration système.

HIT fournit une spécification complète - schéma fonctionnel, nomenclature et documentation technique - pour chaque appareil de l'application, et ce, pour plus de 300 applications HVAC préconfigurées (Synco, Sigmagyr, RXL, RXB).


Outil de sélection de vanne Acvatix

L'outil de sélection de vanne Acvatix vous aide dans le dimensionnement de votre système hydraulique.


Apps

BT Download Center App

Pour avoir toujours le manuel sous la main !

Téléchargez l'ensemble des fiches techniques, manuels, spécifications et brochures de Siemens Building Technologies

Téléchargez l'appli

Home Control App

La connection à distance ou en déplacement à une installation de gestion technique des bâtiments ? C'est possible avec l'application Home Control de Siemens. Elle fonctionne avec tous les types de régulateurs Synco et Sigmagyr.

Cette application permet de contrôler les différents paramètres (température, éclairage, ventilation, etc.) et de les modifier au besoin.

L'icône « Green Leaf » indique si le fonctionnement de l'installation est éco-énergétique.

Téléchargez l'appli

Old2New App

Le guide de remplacement Old2New est désormais disponible sous forme d'application pour iPhone. Elle vous aide à trouver les produits qui remplacent les versions devenues obsolètes et vous permet de télécharger directement les fiches techniques.

Téléchargez l'appli

Combi Valve Sizer App

A l'aide d'une série de questions standard, cette application sélectionne la vanne combinée et le servomoteur appropriés, fiches techniques incluses.

Elle permet de trouver facilement les préréglages et flux maximum autorisés.

Téléchargez l'appli

Frequency To Speed Converter App

L'application Frequency To Speed Converter convertit la féquence (Hz) d'un variateur en vitesse (rpm) appliquée au moteur. Le résultat est indiqué avec une précision de deux décimales. La conversion fonctionne aussi dans l'autre sens (tours par minute en Hertz). En cas de questions, l'application affiche une page de support avec le nom d'une personne de contact dans votre région. Elle fournit également des informations générales sur la conversion ainsi que des vidéos, par ex. sur l'installation et l'utilisation du variateur G120P.

Téléchargez l'appli

Guide d'installation Symaro

Cette appli vous aide à rédiger vos spécifications de manière adéquate, à planifier votre travail avec précision et, surtout, à installer correctement les sondes Symaro. Celles-ci se caratérisent par une qualité mesurable, une extrême précision et un large éventail de fonctionnalités. L'appli propose une fonction de recherche pour trouver de manière simple et rapide la sonde la mieux adaptée. Elle permet également de sauvegarder les favorits et facilite l'installation des sondes grâce à des dessins et des explications simples. L'appli et disponible en anglais, allemand et néerlandais.

Téléchargez l'appli

Scan to Hit

Grâce à ce « Scan to Hit app » vous pouvez scanner le code 2D imprimé sur les produits Siemens et vous obtenez des informations sur le produit ainsi que les spécifications techniques.
Via cette application documentation, vous pouvez également télécharger les manuels et instructions d'installation. En outre, vous serez redirigé vers notre HIT- Tool, notre outil en ligne pour tous les produits d'automatisation du bâtiment.

Téléchargez l'appli